arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Upínací trny čelní frézy Dual Contact

Upínací trny čelní frézy Dual Contact

Upínací trny čelní frézy Dual Contact
Čelní frézovací trny se simultánním kontaktem na kuželové a rovné pracovní ploše uzavírají mezeru závisející na rozhraní mezi přírubou nástroje a čelem vřetena stroje rozhraním rovné pracovní plochy. Jsou vhodné k upínání fréz s koncovým čelem a čelních fréz s příčnou drážkou v souladu s normou DIN 1880, od upínacího průměru Ø 40 podle normy DIN 2079 (čtyři závitové otvory). Díky zvětšené styčné ploše lze rychle upínat frézy s příčnou drážkou. V rozsahu dodávky jsou zahrnuty upínací šroub a klíče.
Rozhraní na straně stroje
Projekční délka L1 [mm]
Všechny filtry
5 výsledků
1428093
BT-DC 30 
22 mm 
35.0 
1410341
BT-DC 40 
22 mm 
35.0 
1428100
BT-DC 30 
27 mm 
35.0 
1410354
BT-DC 40 
27 mm 
35.0 
1410359
BT-DC 40 
32 mm 
50.0