iTENDO² rozpozná, pokud je v procesu obrábění něco špatně. Například jestliže se vyskytnou nadměrné vibrace, jestliže jsou tam stopy po chvění nebo pokud nemá nástroj daleko ke zlomení. Vybavený senzorem, baterií a jednotkou vysílače, monitoruje inteligentní upínač nástrojů vibrace přímo na nástroji. Pokud se podmínky na řezně hraně nebo nástroji změní, může reagovat v reálném čase díky uzavřené řídicí smyčce a předejít tak poškození obrobku nebo nástroje.
Jeho předchůdce iTENDO již vynikal v několika oblastech použití, pokud šlo o klasické frézování a další. iTENDO² nyní otevírá dveře k ještě většímu počtu možností. S jeho zvýšenou rychlostí maximálně 30 000 ot/min existují široké možnosti použití v leteckém průmyslu, zpracování skla, v automobilovém průmyslu a lékařské technice. Demonstruje své schopnosti také v náročných sériových operacích. Díky svému optimalizovanému instalačnímu prostoru může nahradit standardní upínače nástrojů systémem kus za kus. To eliminuje nutnost stroj přeprogramovat. Jeho přesahující obrysy zůstávají nezměněné ve srovnání se standardními upínači nástrojů. Nový iTENDO² je k dispozici od října ve velikosti TENDO HSK-A 63 s průměrem 20 x 90. Menší upínací průměry mohou být řešeny použitím redukčních pouzder.
Pro snadný vstup do monitorování procesů, nabízí SCHUNK iTENDO² ve třech balíčcích s rozdílným vybavením. Splňují různé požadavky uživatelů na využití dat. Zprovoznění je zvláště rychlé s balíčkem iTENDO² pad. Tady je inteligentní upínač nástrojů dodán zákazníkovi již s tabletem v hliníkovém pouzdře. Jinými slovy: zapněte, připojte k tabletu a je připraven k provozu. Použitím dodané aplikace může uživatel znovu vyvolat všechna důležitá data přímo na tabletu a použít je pro parametrizaci a analýzu trendů. Pozornost je soustředěna na transparentnost procesu a jednoduchou optimalizaci procesu za účelem zamezení vibrací. To znamená, že lze dosáhnout nejen lepší kvality povrchu, ale také významně delší životnosti nástrojů. Na jaře 2022 uvede SCHUNK na trh variantu pro snadné připojení iTENDO² easy connect. Tato více specializovaná verze zákazníkům nejen umožní sledovat své procesy prostřednictvím svého datového rozhraní, ale také sledovat je stejně jako své stroje. A plánovaný balíček iTENDO² pro nabídne ještě více možností. Díky plné integraci stroje budou uživatelé schopni použít toto vybavení k řízení procesů v reálném čase.