Kdo jsou lídři německy mluvícího podnikatelského světa? Každoročně na tuto otázku odpovídá podle striktního postupu časopis WirtschaftsWoche spolu s Fakultou Henri B. Meiera z univerzity v St. Gallenu a s Akademií německých lídrů světového trhu (ADWM). Odhaluje nejsilnější německé, rakouské a švýcarské společnosti v jejich tržním segmentu. SCHUNK může být také potěšen svým umístěním na seznamu "500 skrytých lídrů světového trhu v roce 2022". Je to již popáté v řadě, kdy se technologický lídr v oblasti uchopovacích systémů a upínací techniky umístil ve špičce.
Recept na úspěch společnosti SCHUNK: Rodinná firma se drží na výši u všech horkých témat budoucnosti a cíleně je řeší "Naším mottem je naslouchat, identifikovat trendy a jako generátor nápadů vyvíjet konkrétní produkty pro naše zákazníky," shrnuje generální ředitelka Kristina I. Schunk. Digitalizace portfolia je na prvním místě agendy. Společnost SCHUNK již uvedla na trh první inteligentní produkty – jako inteligentní upínač nástrojů iTENDO2, který sleduje proces obrábění přímo na obrobku. Společnost již léta posunuje dopředu digitální služby a softwarová řešení, jež zákazníkům umožňují digitálně mapovat, plánovat a řídit jejich procesy.
Krok od dodavatele komponentů k dodavateli aplikací dělá SCHUNK přesně v pravý čas a reaguje na potřeby zákazníků pro jednoduché přístupy orientované na řešení. Za tímto účelem SCHUNK investuje po celém světě do moderních robotických aplikačních středisek SCHUNK CoLab. Zde mohou zákazníci otestovat proveditelnost svých automatizačních úkolů a vybavit je optimálními moduly. Tímto způsobem těží zákazníci z komplexních odborných znalostí, které odborník na aplikace poskytuje při hledání nových přístupů k automatizaci.