Aliance Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg poprvé hledala „Talenty průmyslu 4.0“ ve spolkové zemi - a našla je ve firmě SCHUNK. Rodinná firma, lídr v oblasti uchopovacích systémů a upínací techniky, si získala porotu svým projektem „Digital Twin in Training“. Nově zahájená soutěž vyznamenává firmy zaměřené na inovativní formáty učení, strukturované školicí programy nebo implementační projekty související s průmyslem 4.0 v oblasti školení. Důležitým kritériem je, že firmy do procesu aktivně zapojují praktikanty nebo studenty. V rámci probíhající soutěže chce Ministerstvo hospodářství, práce a bydlení Badenska-Württemberska vizualizovat realizované projekty Průmyslu 4.0 v oblasti odborného vzdělávání své iniciované a propagované zájmové skupiny. Koordinační kancelář se nachází ve VDMA eV v Badensku-Württembersku.
Praktikanti z oblastí IT, řezací mechaniky a mechatroniky ve firmě SCHUNK pracovali jako tým na vytváření virtuálních obrazů počítačem řízených výrobních strojů (CNC strojů) pro projekt „Digital Twin in Training“. Za tímto účelem s pomocí svých instruktorů zrcadlili data, algoritmy a senzory skutečných CNC strojů na digitální informační tabule, které sami postavili. Dosud se tyto prostředky používaly ke zpřístupnění obsahu, jako je intranet SCHUNK, platforma digitálního učení MLS a kniha digitálních zpráv pro praktikanty. Výsledkem byla dvě digitální dvojčata pro oblast soustružení a dvě pro oblast frézování.
Digitální dvojčata se nyní používají při praktickém výcviku. Nyní jsou k dispozici další čtyři programy simulace stroje a více praktikantů může teď pracovat na svém vlastním pracovišti místo toho, aby v rámci školení sdíleli CNC stroj s ostatními. S více virtuálními kopiemi se praktikanti také učí v reálném prostředí již v rané fázi, aniž by se obávali chyb. Protože i když dojde k programovací chybě, nemůže zde dojít k poškození. Jestliže se simulovaným programem na digitálním dvojčeti vše funguje, lze program později přenést na skutečný stroj. Mobilní digitální kopie také umožňují vzájemné učení: Pokud jsou CNC stroj a digitální dvojče vedle sebe, může pokročilejší praktikant na CNC stroji pomoci začátečníkovi s programováním na digitální kopii bez nutnosti pokaždé volat instruktora.
22. února 2021 během digitálního slavnostního předávání cen obdržela firma SCHUNK ocenění „Talenty průmyslu 4.0“. Firma je tedy jedním z prvních vítězů soutěže. To je vlastně podruhé, kdy síť Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg ocenila výrobce uchopovacích a upínacích systémů. V roce 2017 byla firma SCHUNK již jednou ze „100 míst pro Průmysl 4.0 v Bádensku Württembersku". Tehdy síť ocenila firmy a zařízení úspěšně implementující digitalizační řešení do svého každodenního provozu.