arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Upínání obrobků února 2021

Štíhlý 5osý svěrák s funkcí rychlé výměny čelistí bez použití nářadí a aktivním přítlakem čelisti pro přesné obrábění šesté strany

Pro ty, kdo si myslí, že potenciál pro inovace stacionárních upínacích systémů je již dávno vyčerpán, je nejvyšší čas podívat se na společnost SCHUNK. S 5osým svěrákem KONTEC KSX-C2 pokračuje specialista na uchopovací systémy a upínací techniku v úspěšném příběhu řady KSX a poskytuje nový impuls pro vysoce přesné 6stranné obrábění. První věc, která upoutá pozornost, je směrem nahoru zúžená vnější kontura, která zlepšuje přístup se standardními nástroji.
Osový svěrák Kompletně utěsněný 5osý svěrák SCHUNK KONTEC KSX-C2 je vybaven rychlovýměnným systémem čelistí a funkcí aktivního přítlaku pro přesné 6stranné obrábění. Umožňuje účinné obrábění s vysokou přesností a krátkými časy nastavení na 5osých strojích.

Při bližším prozkoumání boduje tato nová generace spoustou svých dalších výhod: se svým aktivním přítlakem čelisti dosahuje KONTEC KSX-C2 vynikajících výsledků, pokud jde o rovnoběžnost a pravoúhlost rovin a vytváří tak ideální předpoklady pro náročné 6stranné obrábění. Svěrák s nastavitelným centrováním také stanovuje měřítko, pokud jde o nastavovací časy. Díky rychlovýměnnému systému čelistí, reverzním čelistem pro zvětšení upínacího rozsahu a na trhu jedinečnému základnímu upínacímu zdvihu 130 mm lze svěrák rychle a přesně přestavět tak, aby vyhovoval novému sortimentu dílů. Za tímto účelem je k dispozici široký sortiment rychlovýměnných čelistí. Kromě toho je také možné zvětšit upínací rozsah pomocí standardizovaného prodloužení táhla.

Integrované tlumení pomocí elastomeru

Upínací síly svěráku KONTEC KSX-C2 lze plynule nastavovat momentovým klíčem. Je možné maximum 40 kN s momentem 120 Nm. Tento 6stranný profesionální nástroj nabízí nejen dostatek síly pro bezpečné upnutí, dokonce i při minimálních upínacích plochách, ale také nabízí měření síly při upnutí citlivých dílů. Dlouhý vodicí systém a uspořádání upínacího mechanismu také zajišťují tuhé rozměrově stabilní nastavení. Integrovaný elastomerový systém tlumení absorbuje vibrace vznikající během obrábění, což je příznivé pro kvalitu povrchu obrobků a břitu nástroje. Pohon i nastavovací mechanismus 5osého svěráku jsou zcela zapouzdřeny a tím chráněny proti třískám, nečistotám a chladicím kapalinám.

Rozsáhlý standardní program

Od počátku je bezúdržbový svěrák SCHUNK KONTEC KSX-C2 k dispozici v pěti délkách základního těla (330 mm, 430 mm, 500 mm, 630 mm, 800 mm) a každý ve dvou výškách (175 mm, 214 mm). Bez problémů zapadá do modulárního systému pro vysoce efektivní upínání obrobků firmy SCHUNK. Ve spojení s upínacím systémem nulového bodu SCHUNK VERO-S jej lze vyměnit na stole stroje během několika vteřin s maximální opakovatelnou přesností. K tomu potřebné upínací čepy se montují přímo do základního těla 5osého svěráku bez použití redukční desky. Jelikož se upínání provádí v napnutém stavu, dochází k prakticky nulovému ohybovému zatížení základního těla dokonce i při použití upínacích systémů nulového bodu.