Sklíčidlo ROTA THW3 vybavené systémem rychlé výměny čelistí lze rychle přestavět pro nový sortiment dílů na CNC soustruzích, vertikálních soustruzích a soustružnicko-frézovacích centrech a má vynikající opakovatelnou přesnost až <0,02 mm. Díky tomu lze jednou protočené sady čelistí opakovaně používat i při soustružení dílů v přesných tolerancích. U základních čelistí s přímým ozubením je zdvih čelisti 6,7 mm až 10,5 mm - v závislosti na velikosti čelisti. Kruhový píst přenáší sílu přímo a proto zajišťuje vysoký stupeň efektivity: upínací síla u nejmenší velikosti 200 je 64 kN; od velikosti 400 dosahuje upínací síly 240 kN. Jeho tvrzené a extrémně tuhé tělo zaručuje dosažení přesných a spolehlivých výsledků obrábění i při maximálním zatížení. Díky optimalizovanému tvaru je sklíčidlo vhodné i pro frézovací operace. Je zajištěno všestranné použití sklíčidla: má velký průchozí otvor o průměru 52 mm (velikost 200) až 165 mm (velikost 630), z přední strany vyměnitelné systémy středových pouzder a možnost upínání I.D. a O.D. (na vnitřní a na vnější průměr). Sklíčidlo lze volitelně dovybavit nastavitelným axiálním dorazem.
S vyhledávačem upínacích čelistí Quickfinder firmy SCHUNK je nalezení vhodných čelistí pro všechny výrobce a typy sklíčidel včetně ROTA THW3 hračkou. Stačí pouhé čtyři kliky: definovat výrobce sklíčidla, typ, velikost a detail. Následně pouhým stisknutím tlačítka obdrží uživatel seznam všech odpovídajících upínacích čelistí z celosvětově největší škály standardních upínacích čelistí firmy SCHUNK, která zahrnuje přes 1200 položek. Odpovídající upínací čelisti lze vybrat přes Quickfinder a objednat ve firmě SCHUNK.