SAT-DR-BRS 400-710
Upínací věže se třemi plochami
ID 431135
Upínací bloky s upínacími svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Trojúhelníkovitý držák s přesně vyfrézovanými upínacími povrchy a vrtací šablonou pro upínací přípravky SCHUNK
- Nová verze vrtací šablony s tvrzenými osazenými pouzdry a závitovými vložkami Ø12F7/M12
- Základová deska: 400 x 400 mm
- Rozměry věže: 280 x 710 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Vlastní hmotnost: 172 kg
Technické údaje
Velikost palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Vlastní hmotnost [kg] | 172.0 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby; bez krytu mřížky vyvrtaných otvorů