KSP3-F 140-Z-PM
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky
ID 1433702
Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- S pevnou čelistí
- Standardní zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 140 x 140 x 72,7 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 30 kN
- Zdvih na čelist: 6 mm
- Max. výška čelisti: 60 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Provozní tlak: 2 - 9 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih: 2300 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 0.3 s
- Vlastní hmotnost: 7.1 kg
Technické údaje
Zdvih na čelist [mm] | 6.0 |
---|---|
Zavírací/otevírací čas [s] | 0.3 |
Vlastní hmotnost [kg] | 7.1 |
Min. provozní tlak [bar] | 2.0 |
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 2300.0 |
Vzdálenost H [mm] | 20.0 |
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 30.0 |
Max. provozní tlak [bar] | 9.0 |
Max. výška čelisti [mm] | 60.0 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, zátky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na upínacích čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP 410 (ID 0184213).