arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
O firmě května 2022

Nová řešení pro nové výzvy

Automatizace bez rizika – to je to, co začátečníci i odborníci od automatizace očekávají. Na předním veletrhu inteligentní automatizace a robotiky „automatica" představí odborník na aplikace SCHUNK nové způsoby a chytré digitální služby, které zákazníkům umožní zvládat své úkoly a navrhovat výrobní procesy flexibilně a efektivně.
MOVE – automatica

Automatizace a robotika se rychle vyvíjejí. Průmyslová a servisní robotika dosahuje vysoké rychlosti růstu – a tempo se stále zvyšuje. Důvodem je, že nové oblasti použití, snadná implementace a provoz a potřeba spolehlivých a individualizovaných procesů posunují vývoj stále kupředu. Rodinná společnost SCHUNK se sídlem v německém Lauffenu směřuje s motivací a inovativními řešeními společně se svými zákazníky a partnery do budoucnosti. Společná vize automatizované, autonomní výroby se stává realitou stále častěji. Od 21. do 24. června 2022 bude společnost SCHUNK na veletrhu automatica v Mnichově představovat příklady řešení pro širokou škálu automatizované výroby v nejrůznějších oblastech použití prostřednictvím osobního dialogu s odborníky: od přírodních věd po elektromobilitu – od manipulace po robotické obrábění.

Aplikační sady MTB Aplikační sady MTB umožňují vstup do částečné automatizace nakládání a vykládání stroje pomocí kobotů.

Chytrá kombinace

Stále existuje mnoho skrytého potenciálu účinnosti, zejména v kovoobráběcím výrobním prostředí. Nové aplikační sady MTB od společnosti SCHUNK poskytují pohodlné uvedení do automatizovaného nakládání strojů pomocí kobotů. Obsažená univerzální chapadla a upínací svěráky jsou již předkonfigurované pro použití při obrábění kovů. Vhodné připojovací sady pro konkrétní roboty umožňují snadné uvedení do provozu. To šetří čas při plánování a zrychlí zakládání a vykládání o 50 %. Uživatelsky přívětivé aplikační sady jsou ideální pro náročné použití ve obráběcích strojích díky speciálním vlastnostem, jako je utěsněná skříň ventilu nebo integrovaná odfukovací tryska na nečistoty a třísky.

Obsah bude brzy k dispozici Uživatelé mohou nakonfigurovat vlastní uchopovací prsty FGR pomocí webového nástroje a přizpůsobit je jednotlivým obrobkům.

Noví členové rodiny pneumatických systémů

Také klasika v oblasti automatizace, pneumatická chapadla, zaznamenala některé změny. Tyto osvědčené všestranné stroje zůstávají nepostradatelné ve většině průmyslových odvětví díky své spolehlivosti a široké škále variant. Přední společnost v oblasti uchopovacích systémů a automatizačních řešení zde nastavuje nové standardy pro flexibilní scénáře manipulace zítřka s dále vylepšenými technologiemi, jako je integrované monitorování procesů, zvýšená bezpečnost nebo možnosti individualizace. V Mnichově společnost SCHUNK představuje nové členy své rodiny pneumatických systémů, kteří získají vysoké známky za bezkonkurenční vlastnosti. Společnost SCHUNK navíc rozšiřuje své digitální služby a podniká další krok směrem k individualizaci s volně konfigurovatelnými produkty. Začalo to konfigurátorem prstů FGR, který byl představen na jaře 2022. Tento chytrý nástroj lze použít k plánování a objednání přizpůsobených uchopovacích prstů pouhými několika kliknutími. Skutečným překvapením bude, že společnost SCHUNK na veletrhu automatica představí nové konfigurovatelné, pneumatické chapadlo s dlouhým zdvihem.

Elektropermanentní magnetické chapadlo SCHUNK EMH Elektropermanentní magnetické chapadlo EMH bude na veletrhu automatica představeno ve zcela nových variantách.

Udržitelné a snadno integrovatelné

V době, kdy energetická bilance hraje stále důležitější úlohu, jsou žádané technologické přístupy, které umožňují energeticky účinnou výrobu. Se svými novými magnetickými a adhezivními chapadly přispívá společnost SCHUNK k energeticky úsporné manipulaci. Jedním z příkladů je elektropermanentní magnetické chapadlo EMH, jehož nové varianty SCHUNK představí na veletrhu automatica. Slučuje silné stránky magnetické technologie a výhody technologie 24V. Tato chapadla jsou spolehlivými nástroji, pokud jde o uchopení feromagnetických malých komponent. Dalším vrcholem bude nepochybně udržitelná technologie uchopování ADHESO, s níž SCHUNK dobývá nové oblasti použití. Inspirováno přírodou, chapadlo překonává technické limity v procesu manipulace a umožňuje jemné, bezezbytkové uchopování bez externím přívodem energie – například pro výrobu baterií a palivových článků, v lékařském a farmaceutickém průmyslu, nebo v elektrotechnickém průmyslu.

Udržitelná uchopovací technologie ADHESO Díky udržitelné technologii uchopování ADHESO je jemné a bezezbytkové uchopování možné bez jakékoli externí energie.

Výhled do budoucnosti

Výroba se stává stále autonomnější. Manipulační komponenty již nejsou pouhými jednoduchými produkty, ale inteligentními řešeními pro robotické úlohy. Jsou vybaveny kamerami a senzory, poskytují důležité informace o procesu pro inteligentní a autonomní služby budoucnosti. Inteligentní uchopování, intuitivní obsluha, samoučící se zařízení nebo autonomní frézování jsou příklady tohoto úsilí, které vede k novým perspektivám v robotice a automatizaci. Dr. Martin May, ředitel Centra inovací, představí na Fóru veletrhu Automatica dne 23. června nové nápady a výhled do autonomní budoucnosti. Návštěvníci společnosti SCHUNK mohou získat svou bezplatnou vstupenku na adrese

schunk.com/automatica

SCHUNK na veletrhu automatica 2022: hala A5, stánek 502

Stáhnout tiskové zprávy

Tiskové zprávy 6 MB ZIP Ke stažení