Při nákupu automobilu nebo návrhu místností se staly 3D konfigurátory samozřejmostí. Průmyslová výroba se často spoléhá na nákladná speciální řešení pro automatizaci výroby, která jsou spojena se složitým procesním řetězcem a dlouhými dodacími lhůtami. Stále menší množství dílů a současné zvyšování očekávání zákazníků však vyžadují krátké doby odezvy a také cenově dostupná a síťově propojená řešení, která vyžadují méně intenzivní plánování. Aplikační expert SCHUNK ukazuje způsob, jak implementovat rychle dostupná řešení pro konkrétní aplikace s novou konfigurovatelnou produktovou řadou. Pneumatická a elektrická chapadla, prsty chapadla a sklíčidla pro upínací zařízení lze individuálně přizpůsobit požadavkům zákazníka, a to maximálně ve 4 krocích. I bez jakýchkoliv znalostí v oblasti konstrukce a designu. Bezlicenční webové nástroje založené na prohlížeči jsou volně dostupné na webových stránkách firmy SCHUNK.
Pro manipulaci s velkými, těžkými díly nabízí SCHUNK dvě nová konfigurovatelná standardní chapadla, jejichž silné stránky spočívají především v obalovém průmyslu, automobilovém průmyslu, odvětví s bílým zbožím nebo logistickém průmyslu. Uživatelé si mohou zvolit buď variantu PLG nebo ELG, v závislosti na tom, zda se spoléhají na pneumatiku nebo elektřinu.
Pneumatické dvouprsté paralelní chapadlo PLG lze nakonfigurovat za méně než 10 minut. Jeho profilové kolejnicové vedení umožňuje použití dlouhých prstů chapadla, takže dokáže snadno manipulovat i s objemnými obrobky z obtížně přístupných přepravních kontejnerů s uchopovací silou 2000 N ve velikosti 20 až 12 000 N ve velikosti 120. Je také vhodné pro náročné provozní podmínky, jako je vysoké zrychlení robotu. Jeho velký zdvih čelistí lze nastavit s milimetrovou přesností od 100 mm do 400 mm. Uživatelé s vysokou variabilitou dílů zde ušetří, protože PLG pokryje jejich potřeby pouze jednou sadou uchopovacích prstů. Kromě toho nabízí zvýšenou bezpečnost díky volitelnému integrovanému monitorování procesů. Díky volitelnému předem namontovanému ventilu pro udržování tlaku spolehlivě udržuje uchopovací polohu a sílu i v případě ztráty tlaku. Výkonné chapadlo je k dispozici v 5 velikostech a nabízí celou řadu možných aplikací díky mnoha konfigurovatelným dodatečným funkcím.
Elektrické chapadlo s dlouhým zdvihem ELG je nejnovějším highlightem mezi konfigurovatelnými chapadly SCHUNK. Pokrývá velký rozsah aplikací srovnatelný s jeho pneumatickým protějškem, ale je poháněno elektrickým pohonem s volně nastavitelným servomotorem. Chapadlo lze jemně seřídit a plynule napolohovat po celé délce zdvihu od 100 do 400 mm. Doba cyklu v procesu manipulace může být zkrácena předpolohováním prstů. Má jedinečný poměr síly a zdvihu a nabízí okamžitě dostupnou a ovladatelnou uchopovací sílu až 3 000 N ve velikosti 30 až 12 000 N ve velikosti 120.
Díky firmě SCHUNK již není nutná interní konstrukce a výroba prstů chapadla specifických pro obrobek. Návrh je díky novému konfigurátoru prstů FGR velmi jednoduchý a šetří nejen 50 % nákladů, ale také drahocenný čas a zdroje. Osm standardizovaných základních tvarů zajišťuje, že najdete správný tvar, který lze individuálně přizpůsobit požadavkům obrobku ve druhém kroku. Hliníkové prsty lze kombinovat s mnoha elektrickými a pneumatickými chapadly SCHUNK. Navíc je k dispozici bezplatné vlastní označení.
Nový konfigurátor čelistí easyJAW nabízí více než 500 různých standardních variant nástavbových čelistí. Ti, kteří nemohou najít to, co hledají v největším programu uchopovacích čelistí na světě, který se skládá z 1200 typů čelistí, mohou nyní bez námahy navrhnout své vlastní měkké nástavbové čelisti, segmentové čelisti nebo monoblokové čelisti. Geometrii, materiál, hmotnost, rozhraní a mnoho dalších parametrů lze individuálně přizpůsobit pomocí online nástroje. Uživatelé tak mají přístup k individuálně přizpůsobeným speciálním uchopovacím čelistem za 1 až 3 týdny.
Díky novým plánovacím nástrojům nabízí expert na aplikace praktické stavební kameny, které posunou cestu zákaznického řešení na zcela novou úroveň. Po konfiguraci mají uživatelé možnost stáhnout si plánované řešení přímo v libovolném CAD formátu, vyžádat si nabídku nebo objednat přímo – a to vždy s transparentními cenami a aktuálními dodacími lhůtami. Už žádné časově náročné interní řešení a týdny navrhování – díky novým konfigurátorům SCHUNK pro chapadla, uchopovací prsty a upínací čelisti. schunk.com