WZS GZB-S Ø22 Ø16 25°
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207723
WZS GZB-S Ø22 Ø16 25°, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S úkosem 25°
- Uchopovací průměr: 16 mm
- Délka: 53.5 mm
Technické údaje
Řada | Obrys WZS GZB-S 25° |
---|---|
D2 [mm] | 22.0 |
D3 [mm] | 27.0 |
D4 [mm] | 18.0 |
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
Upínací průměr D1 | 16 mm |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
L10 [mm] | 10.0 |
Provedení
S úkosem 25°
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání