TENDO WZS SK50 Ø20x110
Hydraulický držák nástrojů
ID 219226
TENDO WZS SK50 Ø20x110, Upínač nástrojů pro broušení
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
- TENDO WZS
- Hydraulický držák nástrojů
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
- Upínací průměr D1: 20 mm
- Projekční délka L1: 110 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 90 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technické údaje
Řada | TENDO WZS |
---|---|
D2 [mm] | 42.0 |
Min. točivý moment [Nm] | 90.0 |
D3 [mm] | 70.0 |
D6 [mm] | 28.0 |
G | M16x1 |
Technologie | Hydraulický držák nástrojů |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.9 |
L5 [mm] | 90.9 |
L4 [mm] | 47.0 |
L2 [mm] | 95.0 |
Provedení
Pro ostřičky a brusky, ruční ovládání
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Napájení chladivem
Dodávka chladiva jako dle ISO 7388 AD
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání