PGN-plus-P: navždy měřítkem

Nejlepší hodnoty v oboru!

Všechny hodnoty našeho PGN-plus-P jsou působivé již více než 30 let! Jako univerzální chapadlo č. 1 nastavuje udržitelná měřítka na trhu a je synonymem dokonalosti a všestrannosti.

Lídr v oboru v každé ze svých hodnot

PGN-plus-P je důkazem výkonu

Jediné svého druhu! Patentované vícezubé vedení SCHUNK

Prověřená technologie. Nyní ještě lepší díky integraci v chapadle PGN-plus-P!

Vícezubé vedení chapadel SCHUNK PGN-plus-P a PGN-plus-E bylo ještě více zdokonaleno díky permanentnímu mazání a určuje technologický standard pro tuto třídu chapadel. Současná univerzální chapadla PGN-plus-P a PGN-plus-E jsou výsledkem více než 30letých zkušeností firmy SCHUNK.

Chapadlo PGN-plus-P s vícezubým vedením a permanentním mazáním.

Chapadlo PGN-plus-P s vícezubým vedením a permanentním mazáním.


Prověřenou technologii jsme u univerzálního chapadla PGN-plus-P ještě více vylepšili. U vícezubého vedení byl až o 40 % zvětšen rozměr podpěry mezi šesti nosnými rameny, čímž se zvětšila velikost vodicích ploch.


Víčet předností:

  • Je možné až o 120 % vyšší zatížení prstů*
  • Až o 50 % delší uchopovací prsty*
  • Výšší výkon u stejné velikosti chapadla a vyšší výkon systému
  • Rychlé a rovnoměrné mazání i při krátkých zdvizích

* ve srovnání s T-drážkovým vedením

Technologie přináší rozdíl!

Technologie přináší rozdíl!


Technologie chapadla SCHUNK PGN-plus-P nabízí ještě více! Díky svým výkonnostním funkcím je chapadlo PGN-plus-P ve své vlastní třídě.


Profitujte z jeho předností:

  • Rychlé a rovnoměrné mazání
    i při krátkých zdvizích
  • Snížené provozní náklady (TCO)
  • Permanentně vyšší výkon
  • Kompaktnější a účinnější systémy
  • Trvale spolehlivý a robustní


Informace o výrobku

PGN-plus-P více informací o technologii

Chapadlo SCHUNK PGN-plus-P zvedá laťku u univerzálních chapadel s pneumatickým pohonem ještě výše. Optimalizované vícezubé vedení s permanentním mazáním určuje standard na trhu. Chapadlo PGN-plus-P lze také kombinovat s jedinečnou řadou příslušenství SCHUNK, která mu zajišťuje využitelnost prakticky ve všech možných automatizovaných aplikacích.

  • Až o 50 % delší uchopovací prsty


    Vylepšené vícezubé vedení umožňuje používat pro stejný typ chapadla delší uchopovací prsty, aniž by došlo k přetížení vedení, a to díky vyšším maximálním momentům. Tím je usnadněno uchopování s optimalizovanými interferenčními konturami při manipulaci ve stísněných prostorách.

  • Nejdelší životnost díky mazacím kapsám ve vícezubém vedení


    Mazací kapsy ve vícezubém vedení zajišťují kontinuální mazání. Výhodou je také rychlé vytvoření rovnoměrné vrstvy maziva, a to i při krátkém zdvihu.



  • Až o 50 % větší uchopovací síla


    Větší plocha hnacího pístu v kompaktním instalačním prostoru chapadla PGN-plus-P umožňuje zvýšit uchopovací sílu. S těžšími obrobky lze manipulovat s chapadlem stejné velikosti.
  • Až o 120 % možné vyšší zatížení prstů


    U vícezubého vedení s permanentním mazáním byl zvětšen rozměr podpěry mezi šesti nosnými rameny, čímž se zvětšila velikost vodicích povrchů.

Neomezená flexibilita

Chapadlo SCHUNK PGN-plus-P je symbolem rozmanitosti. Profitujte z neomezené flexibility. Vyberte si ze široké nabídky vysoce kvalitních komponent příslušenství k chapadlu PGN-plus-P pro vaši individuální aplikaci. Kombinujte různé možnosti bez kompromisů. Nebo se rozhodněte pro spolehlivé speciální verze, pokud je třeba zohlednit zvláštní ovlivnění životního prostředí.

Ventily


Mikroventily SCHUNK ve válcovém provedení lze namontovat přímo na chapadlo. Tím se zkracuje doba cyklu a šetří náklady na kabeláž a stlačený vzduch.


Příslušenství pro PGN-plus-P

Systém snímačů


Unikátní rozmanitost snímačů, např. magnetický snímač MMS, indukční přibližovací snímač IN a mnoho dalších.


MMS 22-PI 2


Chapadlo PGN-plus-P vhodné pro jakoukoli aplikaci!

Verze

  • Verze s udržováním uchopovací síly AS/IS
    Verze s mechanickým udržováním uchopovací síly zaručuje udržení minimální uchopovací síly i v případě poklesu tlaku. Tato síla působí jako zavírací síla u verze AS / S a jako otevírací síla u verze IS.
  • Verze s ochranou proti korozi K
    pro použití v korozivních prostředích
  • Vysokoteplotní verze V/HT
    pro použití v prostředích s vysokou teplotou
  • Přesná verze P
    pro maximální přesnost
  • Verze ATEX EX
    do výbušných prostředí
  • Prachotěsná verze SD
    absolutně prachotěsná, zvýšený stupeň ochrany proti vniknutí cizích látek.
  • Ochranné kryty, specifické pro jednotlivé aplikace, až po
    úroveň krytí IP 67 pro použití ve vysokých teplotách.
  • Další verze
    Různé možnosti lze vzájemně kombinovat.

Podrobnosti o produktu

JGP-P

Vysoce výkoné chapadlo s různými možnostmi monitorování – včetně indukčního

Pro všechny uživatele, kteří na svém seznamu požadovaných kritérií mají flexibilní, silné a cenově výhodné chapadlo, je nové 2prsté paralelní chapadlo JGP-P splněným přáním. Ne méně než deset odpovídajících senzorových systémů umožňuje širokou škálu možností monitorování, jako je sledování polohy zdvihu nebo diferenciace obrobku. Dobré nebo špatné díly lze rychle a spolehlivě třídit na základě rozměrových odchylek.

Využijte jeho přednosti:

  • Zaměřte se na nezbytnosti pro maximální efektivitu
  • Odolné T-drážkové vedení pro přesnou manipulaci s různými obrobky
  • Komplexní příslušenství senzorů pro různé možnosti monitorování, včetně polohy zdvihu
  • Upevnění na dvou stranách chapadla ve třech směrech šroubování pro univerzální a flexibilní montáž chapadla
  • Přívod energie přes přímé přípojky bez hadic nebo armatur pro univerzální a flexibilní montáž chapadla

Technické údaje

Rozdíly na první pohled

PGN-plus-P

  • Univerzální možnosti použití
  • O 10 % delší prsty chapadla se stejnou velikostí
  • Více než 2 000 možných kombinací, variant a možností

JGP-P

  • Pro nákladově citlivé aplikace
  • Deset senzorových systémů pro variabilní možnosti monitorování

Fotogalerie

Videa

PGN-plus-P "Nejlepší příběhy"

Naše chapadla PGN-plus-P zajišťují bezpečné a spolehlivé automatizované procesy a náš rozsáhlý program produktů nabízí vhodné řešení pro každou aplikaci.

Více informací

Podrobnosti o produktu
Technické listy
Řešení
Brožura (PDF, 6 MB)