Chapadlo SCHUNK EGH

Nejsnadněji flexibilní chapadlo pro koboty.

Začněte se svou automatizací nyní!

Pro snadnou automatizaci s koboty nabízí elektrické EGH SCHUNK mimořádné výhody díky svému dlouhému a variabilními zdvihu. Flexibilní uchopování malých a středně velkých obrobků v oblastech manipulace, montáže a elektroniky. Zprovoznění a ovládání chapadla je velmi jednoduché.

Zjistěte více o hlavních výhodách a speciálních prvcích SCHUNK EGH v našem videu.

Získejte výhody unikátní startovací sady SCHUNK EGH!


Jako kompetenční lídr v uchopovacích systémech a upínací technice nabízí SCHUNK univerzální startovací sadu chapadla EGH. Tato sada obsahuje veškeré potřebné komponenty pro montáž chapadla na lehký robot a zprovoznění během 30 minut.

Je součástí dodávky:

  1. Chapadlo SCHUNK EGH
  2. Prst příslušenství tuhý
  3. Prst příslušenství flexibilní
  4. Vložky prstů
  5. USB disk se zápojným modulem UR Cap
  6. Nástroj
  7. Pásky Velcro pro připevnění kabelu na robot
  8. Příruba pro montáž chapadla na rozhraní ISO
  9. Master IO-Link s připojovacím kabelem

Objednejte ihned!

Technické údaje

Celkový zdvih
80 mm
Uchopovací síla
100 N
Hmotnost
0,95 kg
Hmotnost obrobku při tvarovém uchopení
0,5 kg
Hmotnost obrobku při tvarovém uchopení
až 3 kg
Rozměry
d x š x v
114 x 86,5 x 133 mm

Dlouhý, volně programovatelný zdvih s paralelním pohybem prstů.

Chapadlo SCHUNK EGH má robustní paralelní kinematiku s velkým, pružně ovladatelným zdvihem.

Výhody:

  • Pokrytí širokého spektra obrobků
  • Konstantní uchopovací síla po celé výšce zdvihu
  • Jednoduché programování, jelikož paralelní uchopovací pohyb
    nevyžaduje kompenzaci v ose Z

Flexibilní prsty - součástí startovací sady

Montáží flexibilních uchopovacích prstů je možné chapadlo rychle a jednoduše přizpůsobit na různé obrobky.

Výhody:

  • Vysoká variabilita pro různé aplikace
  • Časová úspora, jelikož není nutné měnit prsty ani chapadlo

Zobrazení stavu pomocí světelného LED pásku - volně programovatelné

Integrovaný světelný pásek lze ovládat pomocí digitálních signálů pro zobrazení tří přednastavených barev.

Výhody:

  • Úspora času při zjištování závad
  • Jasná vizuální zpětná vazba při provádění příkazů

Všechny technické údaje

Rozšiřte funkce svých kobotů pomocí produktového portfolia Plug & Work firmy SCHUNK


SCHUNK nyní nabízí kompletní portfolio výrobků Plug & Work, které je kompatibilní se všemi robotickými rameny od Universal Robots. Proto je společnost SCHUNK prvním výrobcem na světě, který nabízí rozsáhlou škálu standardizovaných komponentů pro 6-osé lehké roboty od Universal Robots, které zahrnují jak uchopování a výměnu, tak měření sil a momentů.

Portfolio výrobků Plug & Work

Chapadla SCHUNK

Vždy ta správná volba pro vaši kobotickou aplikaci

V závislosti na stupni spolupráce v konkrétní aplikaci, v níž je kobot použit, vám SCHUNK nabídne vždy vhodné chapadlo.

Chapadla SCHUNK Co-act pro typy spolupráce v odděleném pracovním prostoru

SCHUNK EGH je konstruován pro aplikace, ve kterých se nepožaduje žádná přímá spolupráce mezi člověkem a robotem. To je zaručeno vhodnými bezpečnostními zařízeními. Díky své flexibilitě a jednoduchosti umožňuje EGH rychlý start v oblasti automatizace.

EGH
Jednoduché a flexibilní uchopování pro koboty.
Buňka
Robot se nachází se za ochrannou přepážkou
Koexistence
Bez ochranné přepážky, ale i bez společného pracovního prostoru.

SCHUNK Co-act EGP-C pro typy spolupráce ve společném pracovním prostoru

V aplikacích, ve kterých koboty spolupracují přímo s lidmi, je k dispozici certifikované chapadlo SCHUNK Co-act EGP-C. Spolehlivé bezpečnostní prvky tohoto chapadla zajišťují, že může být použito pro spolupráci člověka a robotu.

Co-act EGP-C
Certifikované průmyslové chapadlo pro kolaborativní operace
Sekvenční kolaborace
Roboty a lidé pracují ve stejném pracovním prostoru, ale pohybují se jeden po druhém.
Spolupráce
Robot a pracovník pracují na stejném dílu ve stejnou dobu - oba jsou v pohybu.
Reaktivní spolupráce
Robot reaguje v reálném čase na pohyby pracovníka

Kontaktní osoba

Zákaznická volání

Seznamte se s námi a přesvědčte se o kompetencích společnosti SCHUNK. Přijďte nás navštívit nebo můžeme navštívit my Vás!
Zažijte SCHUNK naživo!

Obchodní zástupci

Přímý osobní kontakt je prvním krokem k rychlé a úspěšné realizaci projektů.
Odpovědný obchodní zástupce

Služby pro zákazníky - uchopovací systémy

Tel. +420-513 036 213
Fax +420-513 036 219
info@cz.schunk.com