Kompletní řešení z jednoho zdroje

Nejrozsáhlejší portfolio osových systémů na trhu.

Ať už pro polohovací a pohybové úlohy nebo pro jakýkoli druh automatizace manipulačních procesů. Osové systémy SCHUNK nabízejí rozmanitost lineárních technologií z jednoho zdroje. Všechny druhy standardních modulů lze kombinovat do kompletního systému. K dispozici je široká škála variant koncepce jak pohonu, tak i vedení.

SCHUNK nabízí kompletní řešení, ať už jako samostatnou součást nebo jako osový systém.

Zaujalo vás to?

Řekněte nám aplikaci, kterou chcete automatizovat. Naši aplikační experti s vámi prodiskutují vše potřebné a navrhnou vhodné řešení.

Tel.: +49-7133-103-2929
automationsolution@de.schunk.com

 

  • Komplexní poradenský servis od vhodné osové technologie až po návrh motorů, kabelů a regulátorů
  • Předmontované jednotky pro minimální instalační úsilí a okamžité uvedení do provozu vč. podpory uvedení do provozu

Výhody osových systémů SCHUNK

  • Flexibilní a rozsáhlé kombinace s různými koncepcemi pohonu, jako je vřeteno, ozubený řemen, pastorek/ozubený hřeben nebo pohon lineárním motorem
  • Kompletní řešení včetně motorů, desek adaptérů, spojovacích prvků, kabelů a regulátorů až po příslušné nástroje na konci ramene (rotační moduly, chapadla, měniče atd.)
  • Maximální flexibilita – možnost naprogramování jakékoli pozice a přístupu k ní.

Lineární portály

Lineární portály slouží jako řešení pro širokou škálu úloh typu pick-and-place (vybrat a umístit) ve směru XZ.

Používají se hlavně jako manipulační systémy pro vybírání a umisťování komponentů v automatizaci montáže a jako nakládací portály pro zásobování obráběcích strojů.

Prostorové portály

Prostorové portály slouží jako řešení pro širokou škálu úloh typu pick-and-place (vybrat a umístit) ve směru XYZ.

Používají se při nakládání do stroje, uspořádaných dodávkách a propojování dílů, stejně jako při balení a paletizaci.

Prostorové portály se používají, když jsou požadovány delší přepravní vzdálenosti a vyšší nosnosti.

Speciální osové systémy

Nemohli jste v našem standardním portfoliu najít správný produkt? Žádný problém!

Společně vyvíjíme speciální řešení v oblasti osových systémů v úzké koordinaci s našimi zákazníky.

S pomocí našich odborných znalostí vyvíjíme řešení, která dalece přesahují naše standardní komponenty, jako jsou speciální osové systémy pro obráběcí stroje, aby poskytovaly širokou škálu brusných kotoučů.

Vyzkoušejte si naživo produkty osových systémů SCHUNK
Dohodněte si schůzku pro předváděcí akci SCHUNK Roadshow a seznamte se s produkty
a funkcemi zblízka a ve vaší firmě!