TENDO E compact

Univerzální hydraulický upínač nástrojů - pro každou aplikaci a každý řezný nástroj.

Univerzální upínač nástrojů - pro každou aplikaci a každý řezný nástroj.


Užší tolerance, velký výdajový tlak, lepší jakost – stroj TENDO E compact je odpovědí na rostoucí požadavky v rámci objemového řezání, které z hlediska hospodárnosti nelze déle splňovat použitím kleštin ER, tepelně smrštitelných držáku nástrojů nebo upínačů nástrojů Weldon a technicky nesrovnatelných speciálních hydraulických upínačů. V kompaktním hydraulickém upínači nástrojů TENDO E se značce SCHUNK podařilo zkombinovat všechny výkonné parametry do jednoho moderního upínače nástrojů, který nejen splňuje všechny požadavky, ale také je překonává. Upínač TENDO E přichází s cenou, která zjednodušuje přechod z mechanických a tepelných upínačů na výrazně přesnější kvalitu TENDO.

* Dokazuje to i studie, která byla provedena ve wbk - Institutu pro výrobní technologie při Technickém ústavu v Karlsruhe (KIT)

Souhrn výhod.

 


  • Až o 300 % prodloužená životnost nástroje.*
  • Vysoké momenty, nyní až 2000 Nm při ∅ 32 mm při upínání za sucha, 900 Nm pro mastné stopky nástroje
  • Perfektní opracování povrchů – žádné stopy po chvění
  • Minimální hluku
  • Snížené dílenské náklady
  • Výměna nástroje během několika vteřin v případě absence periferního zařízení.
  • Trvalá přesnost obvodové házivosti a výměna nástrojů. opakovatelná přesnost < 0.003 mm
*Doloženo studií provedenou na wbk, institutu výrobních věd na Karlsruhe Institute of Technology
Ohlasy zákazníků

„Vyzkoušel jsem několik upínačů nástrojů, ale TENDO E Compact je ideálním řešením, pokud jde o upínací sílu a dlouhou životnost nástroje.“

Ullrich Gallmetzer
Manager Ullrich Gallmetzer CNC Processing

“Testy ukázaly, že požadovaných výsledků jednoduše nelze dosáhnout s jinými upínacími systémy.”

Bernd Böttcher
Vedoucí technického oddělení, Sartorius Weighing Technology GmbH, Göttingen

„S upínačem nástrojů TENDO E compact si můžete být jisti, že se fréza v upínači nebude protáčet.“

„Tendo E compact má výjimečnou výkonnost, pokud porovnáte cenu a funkce s jinými upínači nástrojů. Upevnění nástroje kombinuje dlouhou životnost nástroje a relativně nízké investiční náklady.“

Daniel Bernhardt a Sebastian Grasser
Hofmann GmbH

„S upínačem nástrojů TENDO E compact má fréza tišší chod. Kromě toho je povrch mnohem rovnoměrnější, protože každý břit odstraňuje stejné množství materiálu. K tomu se výrazně zlepšila provozní stabilita a rozměrová přesnost. Upínač nástrojů TENDO E compact je prostě držák nástroje, který dokáže všechno.“

Martin Braun
vlastník strojírenské firmy Ingenieurbüro Martin Braun

Průřezový diagram

Průřezový diagram

  1. Upínací šroub
  2. Upínací píst
  3. Rozpínací pouzdro a komorový systém
  4. Základní tělo
  5. Šroub pro nastavení délky
  6. Nástroj
  7. Drážka pro nečistoty


  8. Údaje o výrobku

Další informace

Podrobnosti produktu
Řešení
Datové listy
Brožura (PDF, 6 MB)