TENDO Slim 4ax

Světově první hydraulický rozpínací držák nástrojů se standardizovaným tvarem tepelně smrštitelných upínačů

SCHUNK TENDO Slim 4ax je držák nástrojů pro axiální obrábění. Je jediným držákem svého druhu, který splňuje všechny požadavky: tvar teplem smrštitelného upínače, snadná manipulace, krátká doba nastavení, dlouhá životnost nástroje, vysoká flexibilita, systém Plug & Work, a může se používat s minimálním množstvím maziva.

Světová premiéra!


Štíhlé tvary podobné teplem smrštitelnému upínači z venku – chytrá hydraulická rozpínací technologie uvnitř! Pomocí SCHUNK TENDO Slim 4ax bylo poprvé možné spojit kompletní vnější geometrii teplem smrštitelných upínačů s prokázanými kvalitami hydraulické rozpínací technologie SCHUNK, která byla tisíckrát prověřena. Štíhlé přesné upínání je činí ideálním pro axiální obrábění s vysokou přesností a s vynikajícím tlumením vibrací. V automobilovém průmyslu SCHUNK TENDO Slim 4ax dokáže nahradit tepelně smrštitelné upínače nástrojů ve stávajících procesech pomocí systému Plug & Work bez přeprogramování obráběcího stroje.

Snadná výměna pomocí systému Plug & Work

Tak jako každý hydraulický rozpínací držák nástrojů TENDO společnosti Schunk má TENDO Slim 4ax permanentně vysokou přesnost obvodové házivosti, dokonalé tlumení vibrací a umožňuje rychlou výměnu nástrojů pomocí imbusového klíče. Je možné přesné dosažení i úzkých tvarových a polohových tolerancí, proto nejsou nutné investice do drahého periferního zařízení.

Vzhledem k tomu, že přesné upnutí může nahradit konvenční tepelně smrštitelné držáky nástrojů pomocí systému Plug & Work bez nutnosti přeprogramovat obráběcí stroj, jejich výhody lze přímo testovat v reálné aplikaci nebo mohou být trvale používány. SCHUNK TENDO Slim 4ax je k dispozici pro rozhraní HSK-A 63. Další rozhraní a velikosti jsou v plánu.

Údaje o výrobku

  • Systém Plug & Work

    Vyměnitelnost kus za kus. Vložení hydraulického rozpínacího držáku nástrojů - nahrazení tepelně smrštitelného držáku nástrojů.

  • Vysoká radiální tuhost

    Pro optimální tvarovou přesnost. Robustní základní těleso zabraňuje bočnímu vychýlení během procesu obrábění.

  • Vynikající tlumení vibrací

    Hydraulický systém zajišťuje dokonalou povrchovou úpravu, výkonnost vřetena stroje je zvýšena, životnost nástroje je prodloužena a náklady jsou sníženy.

  • Nejlepší jakosti povrchu

    díky hornímu tlumení vibrací pro nejlepší jakosti povrchu bez stop po chvění.

  • HSC/HPC-obrábění

    Vhodné pro vysoké rychlosti při stupni vyvážení G 2,5 při 25 000 ot./min.

  • Rychlá výměna nástrojů

    mikronově přesná bez periferního zařízení. Otočte na doraz.

 

  • Nejlepší řešení pro axiální obrábění

    Vrtání, zahloubení, vystružování a řezání závitů v 5osých obráběcích centrech a pro konstrukci raznic a výlisků.

  • < 0,003 mm

    Přesnost obvodové házivosti a výměny zajišťuje nejlepší výsledky povrchu.

  • Vysoká flexibilita

    díky použití redukčních pouzder.

  • Bezúdržbový

    Kompletně uzavřený systém. Bezúdržbový s dlouhou životností.

  • Vyrobeno v Německu

    V Lauffenu, domově Friedricha Hölderlina.

Průřezový diagram

  1. Olejová komora
  2. Rozpínací pouzdro
  3. Základní tělo
  4. Šroub pro nastavení délky upnutí
  5. Drážka pro odvedení nečistot

Využijte obrovské výhody TENDO Slim 4ax také v sériové výrobě:

  • Tvar tepelně smrštitelného upínače v souladu s normou DIN 69882-8
  • Systém Plug & Work: Nahraďte tepelně smrštitelný držák nástrojů kus za kus bez provozní změny. Připraveno k okamžitému použití!
  • Snadná manipulace
  • Krátké doby nastavení
  • Delší životnost nástroje
  • Vysoký stupeň flexibility
  • Použitelný s minimálním množstvím maziva

Údaje o výrobku

Fotogalerie

Více
Číst méně
Více
Číst méně
Více
Číst méně
Více
Číst méně
Více
Číst méně
Více
Číst méně

Brožura

Přednosti upínací technologie (PDF, 12 MB)
Brožura TENDO Slim 4ax (PDF, 4.7 MB)
Kontaktní osoba

Technická podpora prodeje

Máte dotaz na technologii, cenu nebo dodací termín? Naše technická podpora je Vám k dispozici.
Vaše kontaktní osoby

Obchodní zástupci

Přímý osobní kontakt je prvním krokem k rychlému a úspěšnému dokončení projektů
Odpovědný obchodní zástupce

Servis a podpora

Váš přímý kontakt, tel. +49-7133-103-2333
Přehled služeb