Extra silná magnetická síla!

Neviditelná síla při manipulaci s obrobkem

Magnetická chapadla SCHUNK pohybují feromagnetickými komponentami v libovolné poloze a velikosti, jako by měla superschopnosti. Nezáleží na tom, jak jsou předměty umístěny – díky ideálnímu rušivému obrysu jsou obrobky vždy bezpečně a rychle uchopeny, a to i v případě výpadku napájení. Když mluvíme o rychlosti – nikdo se nevyrovná našim magnetickým hrdinům, když jde o bleskurychlou připravenost. Krátký impulz elektrického proudu stačí k tomu, aby byla magnetická chapadla připravena k použití.

Nekomplikovaná, snadno ovladatelná a mimořádně silná – je čas přidat neviditelnou sílu magnetismu do vaší výroby!

Vaše výhody – Váš přínos


  • Vysoké přídržné síly pro spolehlivou manipulaci s díly v kompaktních automatizovaných systémech
  • Uvádění do provozu pomocí 24 V přívodního napětí šetří energii a usnadňuje připojení a zapojení
  • Přístupnost obrobku z pěti stran bez překrývajících se obrysů
  • Nízká hmotnost pro vysokou dynamiku v náročných aplikacích
  • Spolehlivé udržování přídržné síly pro procesně bezpečné použití i ve scénářích nouzového zastavení

Jak funguje magnetické uchopování?

Funkce magnetického chapadla je založena na kombinaci magnetů AlNiCo a neodymových magnetů. K aktivaci systému je impulz elektrického proudu veden cívkou, která obrátí polaritu magnetů AlNiCo. Magnetický tok magnetů AlNiCo prochází neodymovým magnetem v deaktivovaném stavu a uzavírá magnetický obvod kolem základního těla chapadla vyrobeného z oceli. Obrobek je vždy bezpečně přidržován – to zajišťuje provozním režim chapadel, který je založen na kombinaci elektrických a permanentních magnetů a spolehlivě udržuje magnetický tok i po deaktivaci.

 

Průřez

Průřezový diagram

  1. Připojovací zástrčka pro PLC
    Komunikace přes digitální I/O
  2. Připojovací
    zástrčka pro napájení
  3. Elektronická řídicí jednotka
    s integrovaným ovládáním a napájecí elektronikou
  4. LED displej
  5. Cívka z mědi
    pro obrácení polarity magnetů AlNiCo
  6. Magnety AlNiCo s možností obrácení polarity
    obklopené elektromagnetickou cívkou
  7. Neodymové permanentní magnety bez možnosti obrácení polarity
    vedou magnetický tok obrobkem

Neviditelná síla v aplikaci

Manipulace s bateriemi
Pro účely plnění bateriových bloků nebo přihrádek na baterie mohou být bateriové články umístěny velmi blízko u sebe.
Manipulace s plechy
Digitální čtyřstupňová regulace uchopovací síly umožňuje uchopování a oddělování velmi tenkých ocelových plechů.
Manipulace se surovými díly
Přizpůsobený pólový nástavec umožňuje snadné uchopování kulatého materiálu.
Manipulace s motorem
Pro účely montáže může docházet k manipulaci s různými množstvími elektromotorů současně.

Naši magnetičtí hrdinové

Atraktivní a energeticky účinné

EMH

Elektropermanentní magnetické chapadlo pro energeticky úspornou manipulaci s feromagnetickými obrobky s integrovanou elektronikou a funkcí zpětné vazby o stavu magnetizace.


Více informací o produktu

EGM

Elektropermanentní magnetické chapadlo pro energeticky úspornou manipulaci s feromagnetickými obrobky.


Více informací o produktu

Přejete si podporu firmy SCHUNK při realizaci vašeho projektu?

Rádi vás podpoříme při přezkoušení vaší aplikace

V robotickém aplikačním centru SCHUNK CoLab s vámi spolupracujeme na testování vaší plánované aplikace. Tímto způsobem vám poskytneme podporu při výběru správného magnetického chapadla pro daný úkol.
Spojte se nyní se svým obchodním zástpcem SCHUNK nebo se obraťte na technickou podporu, abyste mohli prodiskutovat a navrhnout vaši aplikaci.


Objevte nyní!