VERO-S NSE3 138

Vysoce výkonný pneumatický upínací systém nulového bodu pro univerzální frézovací operace.

Výhody – Váš přínos

 

SCHUNK opět zlepšil výkon NSE3 oproti předchozímu nejprodávanějšímu NSE plus. To zahrnuje zvýšení vtahovací sily, jakož i vyšší rozměrovou stabilitu modulu. To znamená, že nové moduly jsou schopné absorbovat ještě vyšší naklápěcí momenty a střižné síly. Tento modul lze rozšířit o jedinečnou řadu různých funkcí. Nejzásadnější funkcí je volitelné pružinové kuželové těsnění, které automaticky uzamkne rozhraní pro výměnu modulu, jakmile se upínací čep zvedne.

Podrobnosti produktu

  • Modulární systém SCHUNK
    Nespočetné kombinace standardních upínacích zařízení vhodných pro různé typy strojů
  • Všechny pneumatické moduly je možné ovládat tlakem 6 barů
    Není potřeba přídavný tlak
  • Polohování přes krátký kužel
    Velmi jednoduché komunikační rozhraní s přesností výměny < 0,005 mm
  • Patentovaný systém dvojitého zdvihu pro nejvyšší vtahovací síly
    Tudíž velmi tuhé upínání bez vibrací
  • Tvarové samosvorné zamykání
    Vtahovací síla je zachovaná i v případě poklesu tlaku
  • Zcela utěsněné nekorodující moduly
    Dlouhá životnost a maximální provozní spolehlivost
  • Funkce turbo je standardní
    Vtahovací síla je až o 300 % vyšší pro optimální využití výkonu stroje, což znamená vysokou efektivitu
  • Shodná velikost upínacího čepu pro každý modul NSE3 a 100% kompatibilita s moduly VERO-S NSE plus
    Žádné nebezpečí záměny nebo nesprávného použití
  • Integrované monitorovací zařízení pro určení "otevřené" a "uzamčené" polohy
    Možné použití v automatizovaných aplikacích
  • Optimální kuželové těsnění
    Pro ochranu rozhraní výměny proti chladicí emulzi, prachu a třískám
  • Volitelné varianty snímačů
    Pro monitorování upínacích poloh

Průřez

  1. Volitelné kuželové těsnění
  2. Patentovaný systém dvojitého zdvihu
  3. Funkce Turbo pro zvýšení vtahovacích sil
  4. Kompletně utěsněný a tím naprosto bezúdržbový systém
  5. Monitorování poloh zamykacího kluzného mechanismu "otevřeno" a "uzamčeno"
  6. Kluzná ložiska při působení síly
  7. Zapuštěné šrouby pro snadné čištění

100% kompatibilní s NSE plus 138

Modul NSE3 138 upínacího systému nulového bodu je 100% kompatibilní s moduly NSE plus 138. To umožňuje výměnu modulů 1:1.

Speciálně u VERO-S NSE plus

Možnost výměny konektoru za kuželové těsnění

Všechny moduly upínacího systému nulového bodu řady NSE3 jsou standardně upravené pro integraci kuželového těsnění. Standardní konektor je možné později snadno nahradit kuželovým těsněním.

NSE-T3 138 – 3. generace modulu vhodná k použití na upínací věž

Také dostupný v nové řadě – NSE-T3 138 modul vhodný k použití na upínací věž. Extrémně tuhý modul umožňuje ještě vyšší řezné parametry. Výhoda: vyšší vtahovací síly, volitelné kuželové těsnění a delší životnost.

Valivé tření mezi pístem a upínacím uzamykacím kluzným mechanismem

Pro další zvýšení vtahovací sily jsou do pístu integrována kluzná ložiska pro polohování válcového čepu. Tím se zvyšuje efektivita a snižuje opotřebení.

Ke stažení

Brožura VERO-S NSE3 (PDF, 10.5 MB)
Kontaktní osoba

Technická podpora prodeje

Máte dotaz na technologii, cenu nebo dodací termín? Naše technická podpora je Vám k dispozici.
Vaše kontaktní osoby

Obchodní zástupci

Přímý osobní kontakt je prvním krokem k rychlému a úspěšnému dokončení projektů
Odpovědný obchodní zástupce

Servis a podpora

Kontakt, tel. +420-513 036 215
Služby