elektrické chapadlo malých komponent EGP

elektrické chapadlo malých součástek s nejkompaktnější výkonností v oboru montážní automatizace

S elektrickým 2prstým paralelním chapadlem SCHUNK EGP se z výměny pneumatických uchopovacích modulů za mechatronické stane hračka. Chapadlo EGP lze snadno integrovat skrze digitální vstupy I/O do nadřazeného systému řízení s napájecím zdrojem 24 V.

Inteligentní chapadla, dokonale začleněné do systému

  • Napájecí zdroj 24 V a ovládání pomocí digitálních I/O signálů prostřednictvím jediného kabelu.
  • Snadné nastavení, podobně jaku u pneumatických komponent.
  • Prakticky žádné díly podléhající opotřebení a snadná integrace do stávajících elektrických systémů.
  • Rychlostní model pro vysoký výkon.
  • 4 velikosti krytů pro široký rozsah dílů uchycovacího zařízení.
  • Plná kompatibilita s mechatronickým modulárním systémem 24 V.

Více informací

Ohled na technologii pro procesní efektivitu


Modul EGP svými vlastnostmi předčí podobné chapadla malých komponent s integrovanou elektronikou:

o 180 % lepší poměr uchopovací síly / hmotnosti a vysoké rychlosti.

4stupňové nastavení uchopovací síly pro manipulaci s citlivými komponenty.

Výkonné válečkové vedení jako u miniaturního pneumatického paralelního chapadla MGP-plus, pro vysokou účinnost.


100% kompatibilita se všemi komponenty z mechatronického modulárního systému společnosti SCHUNK.

Revoluční senzorová řešení pro bezpečnost procesů.

Procesní spolehlivost, žádné vibrace a tudíž žádné rizikové faktory ohrožující životnost.

Je to hračka!
Nastavení uchopovací síly

Uchopovací sílu modulu EGP lze regulovat ve čtyř stupních podle křehkosti obrobku. V závislosti na požadavcích lze modul nastavit na 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 % maximální uchopovací síly 140 N. Přínos pro Vás: flexibilní nastavení uchopovací síly pro proces manipulace.

Kompatibilita!
Nejvyšší flexibilita konstrukce

Různé možnosti montáže zajišťují rychlou a snadnou montáž a modifikace uchopovacího zařízení. Chapadlo lze snadno polohovat pomocí středicích pouzder a lze je našroubovat a upevnit buďto na stranu nebo na dno. Propojovací deska je k dispozici pro více možností upevnění na spodní straně, což umožňuje montáž několika upevňovacích zařízení vedle sebe.

Pro každý druh aplikace!
Senzorový systém

Indukční přibližovací spínače IN. Pro monitorování koncových poloh pohybu s možností volby mezi axiálním a laterálním vývodem kabelu. Dodáván s 30cm kabelem s konektorem.

Polohový senzor!
Flexibilní systém FPS

Senzorový systém FPS určí polohu čelistí uchopovače. Potom digitálně ukazuje, ve kterém z pěti volně zapamatovatelných rozsahů jsou čelisti aktuálně polohovány. Navíc software "FPS controller" vyhodnocuje polohu čelistí.

Kontaktní osoba

Technická podpora prodeje

Máte technický dotaz nebo se chcete zjistit cenu nebo dodací termín? Naše technická podpora je Vám k dispozici.
Kontaktní osoby

Obchodní zástupci

Přímý osobní kontakt je prvním krokem k rychlému a úspěšnému dokončení projektu
Odpovědný obchodní zástupce

Servis a podpora

Váš přímý kontakt, tel. +49-7133-103-2333
Přehled služeb