Pro toto sériové číslo nelze najít žádnou stránku s podrobnostmi o produktu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu, můžete vyhledat číslo materiálu ve vyhledávacím poli nebo nás kontaktovat.
Jak vám můžeme pomoci?
Váš požadavek na společnost SCHUNK
Najít obchodní zástupce v terénu
Registrace k odběru newsletteru
Vyžádat data CAD
Vaše žádost o cenovou nabídku
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS ukazuje své silné stránky při vysoce přesném mikroobrábění až po velkoobjemové řezání. Se svou patentovanou polygonální upínací technologií TRIBOS nabízí společnost SCHUNK systém držáku nástrojů, který vyniká svou všestranností a rozsáhlou škálou aplikací. Vynikající vlastnosti házivosti < 0,003 mm vedou k delší životnosti a nejlepším kvalitám povrchu. TRIBOS je zcela bezúdržbové zařízení a díky své voštinové/ukotvené konstrukci tlumí ideálním způsobem vibrace. Redukční pouzdra dále rozšiřují všestranné upínací rozsahy.
Náš slib výkonnosti. Vaše výhody.
Od mikroobrábění a nejjemnějšího dokončení po zátěžové a velkoobjemové obrábění
Díky své jedinečné polygonální voštinové struktuře a zvětšenému vnějšímu průměru nabízí TRIBOS-R optimální poměr mezi radiální tuhostí a tlumením a poskytuje nejlepší dynamické vlastnosti obvodové házivosti.
Extrémně štíhlé provedení! Přesný v nejpřísnějších podmínkách obrábění. Pokud jsou oblasti obrobku obtížně přístupné a konvenční systémy upínání dosáhly hranice svých možností, řešením jsou polygonální upínače nástrojů TRIBOS-S díky své extrémně ploché konstrukci. Nejvyšší trvalá obvodová házivost a přesnost opakování < 0,003 mm zajišťuje rovnoměrnější řezací činnost a tím až čtyřnásobné prodloužení životnosti nástroje.
TRIBOS-RM je optimální pro výkonné obrábění HSC při mikrořezání až do více než 85.000 ot/min. Vynikající obvodová házivost ≤ 0,003 mm a stejně jako stabilita získaná z kotevní konstrukce tvoří základ extrémně kompaktního upnutí držáků nástrojů, čímž zajišťuje přesné a procesně spolehlivé vystružování. Různé velikosti se dokonale hodí do malých, vysoce dynamických obráběcích center.
TRIBOS-Mini nastavuje normy v mikroobrábění. Tento polygonální upínací systém se používá při vysoce jemných obráběcích operacích u krytů, výlisků, elektrod a gravírování v lékařských technologiích a elektrotechnologiích, jakož i v hodinářském průmyslu nebo ve konstrukčním průmyslu přesného lisování. TRIBOS-Mini je možné použít k upínání extrémně malých stopek, což znamená, že již není třeba podstupovat časově a finančně náročnou výrobu zvláštních nástrojů.