Equipped by SCHUNK

Einzigartige Komponentenauswahl für die Ausstattung Ihrer Roboter und Maschinen.

Ob Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlagen voll ausschöpfen können bzw. Ihre automatisierten Produktionsprozesse perfekt aufeinander abgestimmt sind, darüber entscheidet nicht zuletzt Ihre Ausstattung.

Equipped by SCHUNK. Das bedeutet für Sie: SCHUNK bietet mit mehr als 11.000 Standardkomponenten das weltweit umfangreichste Portfolio. Alles aus einer Hand. Alles für Ihren Roboter und Ihre Maschine. Für jede Anwendung.

Unsere Premium-Produkte sind entscheidende Leistungsträger in Ihren Montage- und Handhabungsprozessen sowie für Ihre Werkstück- und Werkzeugspannung. 25 % höhere Greifkraft, 30 % höhere Produktivität durch automatisierte Maschinenbeladung, 90 % schnellere Greiferwechsel, 110 Picks pro Minute, 90 % niedrigere Rüstkosten oder 300 % höhere Werkzeugstandzeiten: Schöpfen Sie Ihre Maschinen- und Anlagenleistung voll aus und profitieren Sie von dem perfekt aufeinander abgestimmten Zusammenspiel von Greifsystemen und Spanntechnik. Je mehr SCHUNK, desto effizienter und produktiver.

Komponenten- und Ausstattungsfinder Greiftechnik

Mehr als 4.000 Komponenten für Ihre Montage- und Handhabungsprozesse. Wählen Sie Ihren Roboter.

Komponenten- und Ausstattungsfinder Spanntechnik

Mehr als 7.500 Komponenten für Ihre Werkzeug- und Werkstückspannung. Wählen Sie Ihre Maschine.

Greiftechnik-Komponenten für Ihren Knickarm-Roboter

Sie haben die Wahl aus 3.000 Produkten.
Gesamtauswahl
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Handhabungs- und Montage­automatisierung.
PGN-plus
Der weltweit meist gekaufte Universalgreifer.
PGN-plus-P
Einzigartig und NEU mit Dauerschmierung in der Vielzahnführung! Lebenslang wartungsfrei.* Garantiert!
PZN-plus
Universeller 3-Finger-Zentrischgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung.
EGN
Der erste elektrische 2-Finger-Parallelgreifer mit Vielzahnführung.
EGA
Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer mit leichtgängiger Profilschienenführung und adaptierbarem Servomotor.
SWS
Das einzige automatische selbsthemmende Wechselsystem ohne zusätzliche Federkraft am Markt.
SHS
Manuelles Werkzeugwechselsystem mit integrierter Luftdurchführung, Verriegelungsabfrage und optionaler Elektrodurchführung.
OPR
Für die Überwachung von Robotern und Handlinggeräten bei Kollisionen oder Überlastbedingungen.
DDF-2
Zur Mediendurchführung von elektrischen Signalen und Pneumatik für den Einsatz am Roboter auch bei endloser Drehung.
FDB
Nachgiebige Entgratspindel für den Einsatz am Roboter.
FTN
Starrer 6-Achs-Kraft-Momenten-Sensor zum präzisen Messen in alle sechs Freiheitsgrade.
NSR-A
Pneumatisches Palettenwechselsystem mit patentierter Verriegelung.

Greiftechnik-Komponenten für Ihren Delta-Roboter

Sie haben die Wahl aus 500 Produkten.
Gesamtauswahl
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Handhabungs- und Montageautomatisierung.
MPG-plus
Der bewährteste Premium-Kleinteilegreifer der Welt.
PGN-plus
Der weltweit meist gekaufte Universalgreifer.
MPZ
Kleiner 3-Finger-Zentrischgreifer mit T-Nuten-geführten Grundbacken.
EGP
Der leistungsdichteste elektrische Kleinteilegreifer in der Montageautomation.
EGS
Das kompakteste, elektrische Greif-Schwenk-Modul der Welt.
SWS
Das einzige automatische selbsthemmende Wechselsystem ohne zusätzliche Federkraft am Markt
CWS
Kompaktes manuelles Wechselsystem mit integrierter Luftdurchführung für die wichtigsten SCHUNK Greif-und Ausgleichsmodule.
OPR
Für die Überwachung von Robotern und Handlinggeräten bei Kollisionen oder Überlastbedingungen.

Greiftechnik-Komponenten für Ihren Scara-Roboter

Sie haben die Wahl aus 600 Produkten.
Gesamtauswahl
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Handhabungs- und Montageautomatisierung.
MPG-plus
Der bewährteste Premium-Kleinteilegreifer der Welt.
PGN-plus
Der weltweit meist gekaufte Universalgreifer.
MPZ
Kleiner 3-Finger-Zentrischgreifer mit T-Nuten-geführten Grundbacken.
GSM-P
Kompakte Greif-Schwenk-Kombination, bestehend aus einem kräftigen Schwenkflügelantrieb, einer Endlagen- und Dämpfungseinrichtung sowie einem 2-Finger-Parallelgreifer.
EGP
Der leistungsdichteste elektrische Kleinteilegreifer in der Montageautomation.
EGS
Das kompakteste, elektrische Greif-Schwenk-Modul der Welt.
SWS
Das einzige automatische selbsthemmende Wechselsystem ohne zusätzliche Federkraft am Markt.

Greiftechnik-Komponenten für Ihr Handling-System