KSP plus-BWM
Pneumatische Kraftspannblöcke mit Backenschnellwechselsystem
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Pneumatisch betätigter 2-Backen Kraftspannblock mit Backenschnellwechselsystem für extrem schnelle Anpassungen an neue Spannaufgaben.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Geringe Bauhöhe
Maximale Nutzung des Maschinenraumes und maximale Systemsteifigkeit - Optimierte Außenkontur
Für beste seitliche Zugänglichkeit und optimalen Spänefall - Quadratische Bauform
Ideal für 6-Seiten-Bearbeitung in zwei Aufspannungen auf 4-Achs-Maschinen - Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimiertes Schmiersystem
Garantiert dauerhaft hohe Spannkräfte - Backenschnellwechselsystem
Schnelle und einfache Anpassung an neue Spannaufgaben - Optimale Backenabstützung durch sehr lange Grundbackenführung
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- TANDEM KSP plus-BWM von SCHUNK sind zentrisch spannende, pneumatisch betriebene Kraftspannblöcke mit Backenschnellwechselsystem. Sie werden mit einem Systemdruck bis zu 9 bar betrieben. Dank des Backenschnellwechselsystems lassen sich die Kraftspannblöcken in wenigen Sekunden an neue Spannaufgaben anpassen. Dies führt zu enormen Verkürzungen Ihrer Rüstzeiten.