arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Inhalt bald verfügbar

Discover Robot PLUS

Components & expertise aligned with your vision
Das neue Robot PLUS-Portfolio bietet zukunftsfähige End-of-Arm-Lösungen für Ihre Automatisierung aus einer Hand.

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Robotik zur Optimierung Ihrer Produktion. In der modernen Fertigung sind Flexibilität und Effizienz entscheidend. Das Robot PLUS-Portfolio von SCHUNK ist speziell darauf ausgerichtet, Ihre Produktionsprozesse zu verbessern. Es bietet ein umfassendes Angebot an Werkzeugwechslern, Ausgleichseinheiten und Kraft-Momenten-Sensoren – entwickelt auf Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung.​
Mit SCHUNK als Partner profitieren Sie von einer Kombination aus hochwertigen Produkten und umfassendem, zuverlässigem Support, der Ihre Automatisierungsprojekte weltweit unterstützt und vorantreibt.​

Automatischer Werkzeugwechsler CPS​

Der CPS, bestehend aus einem Wechselkopf und Wechseladapter, ist ideal für wechselnde Endeffektoren. Mit schnellen Wechselzyklen steigern Sie die Anlagenflexibilität, minimieren Stillstandszeiten und optimieren die Maschinenauslastung.​

Zum Shop

​Vorteile:​

  • Durchgängige Kompatibilität: Bestehende Anwendungen lassen sich mit dem CPS-System nahtlos erweitern und 1:1 ersetzen, dank vollständiger Kompatibilität mit SWS-Wechselköpfen und -adaptern​
  • Optimale Größenauswahl: Das CPS ermöglicht mit 18 Baugrößen ein breites Anwendungsspektrum​
  • Vielseitige Medienübertragung: Das breite Sortiment an Signal-, Pneumatik-, Fluid- und Kommunikationsmodulen erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Werkzeugwechslers

Inhalt bald verfügbar
Inhalt bald verfügbar

Automatischer Werkzeugwechsler CPB​

Der CPB, bestehend aus Wechselkopf und Wechseladapter, bietet maximale Flexibilität und Prozesssicherheit. Seine robuste Verriegelungsmechanik und vielseitige Medienübertragung ermöglichen effiziente Werkzeugwechsel, reduzieren Stillstandszeiten und steigern die Produktivität Ihrer Anlage.​

Zum Shop

​Vorteile:​

  • Bewährte Verriegelungsmechanik​: Der formschlüssige, selbsthaltende Bolzenmechanismus aus vakuumgehärtetem Edelstahl bietet maximale Stabilität sowie eine lange Lebensdauer​​
  • Integrierte Energieversorgung​: Pneumatische Durchführungen gewährleisten eine zuverlässige Versorgung von Werkzeugen und sind auch für die Vakuum-Übertragung geeignet​​
  • Einfache Montage​: Die integrierte ISO-Schnittstelle auf der Roboter- und Werkzeugseite ermöglicht eine schnelle Montage und reduziert den Aufwand bei der Inbetriebnahme​

Manueller Werkzeugwechsler CMS​

Das manuelle Wechselsystem CMS überzeugt durch seine Benutzerfreundlichkeit, Modulvielfalt und sein umfangreiches Zubehör. Es kann sowohl an Robotern als auch in stationären Anwendungen eingesetzt werden, überall dort wo Werkzeugwechsel von Bedeutung sind.​

Zum Shop

​Vorteile:​

  • Gesteigerte Prozesssicherheit: Mittels integrierter Verriegelungs- und Werkzeuganwesenheitsabfrage in allen Baugrößen ​
  • Integrierte Luftdurchführungen: Alle Durchführungen radial und axial für Pneumatik und Vakuum nutzbar​
  • Direkte Anschraubung von Elektro-, Pneumatik- und Fluidmodulen: Ermöglicht eine vielfältige Energieübertragung zur Ansteuerung verschiedenster Werkzeuge

Inhalt bald verfügbar
Inhalt bald verfügbar

Modulare Ausgleichseinheiten AGM​

​Die AGM-Produktfamilie spielt eine entscheidende Rolle bei der Kompensation von Ungenauigkeiten und Toleranzen in automatisierten Prozessen. In Roboteranwendungen bietet das Produktportfolio im Bereich Ausgleichen vielseitige Lösungen zur Optimierung der Prozesssicherheit und zum Schutz vor Verschleiß von Robotern und Bauteilen.​

Zum Shop

​Vorteile:​

  • Großer Traglastbereich: Mit den AGM-Einheiten können Lasten von wenigen Gramm bis über 400 kg gehandelt werden​
  • Keine Kompromisse bei der Störkontur: Die AGM-Produktfamilie bietet mit 23 Baugrößen immer die passende Einheit für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ​
  • Immer das richtige Ausgleichsverhalten: Das breite Portfolio ermöglicht den Ausgleich in XY, Z, W, XYZ, WZ-Richtung

Kraft-Momenten-Sensor FTS​

​Der 6-Achsen-Kraft-Momenten-Sensor FTS vereint höchste Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Ob Qualitätskontrolle, Prozessüberwachung oder Schleif- und Montageprozesse – der FTS sorgt für maximale Effizienz und Prozesssicherheit in der Automatisierung.​

Zum Shop

​Vorteile:​

  • Maximale Präzision: Die Dehnmessstreifen des FTS erfassen die mechanische Verformung des Sensorkörpers und wandeln diese in hochpräzise Signale in allen sechs Freiheitsgraden um (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)​
  • Nahtlose Integration: Die Interface Box mit den Schnittstellen EtherNet/IP, EtherCAT und PROFINET ermöglicht eine einfache und flexible Anbindung an kundenseitige Netzwerktopologien​
  • Intuitive Inbetriebnahme: Das SCHUNK Control Center vereinfacht die Inbetriebnahme durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und schafft Synergien mit anderen SCHUNK-Produkten

Inhalt bald verfügbar