PCFC-12-C
Ausgleichseinheit
Ident.-Nr. 1453555
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Ausgleichseinheit PCFC, Baugröße: 12, pneumatisch
- Ausgleichsweg Z: 12 mm
- Kraft Fz max.: 240 N
- Kraft Fd max.: 49 N
Technische Details
Ausgleichsweg Z [mm] | 12 |
---|---|
Min. Ausgleichskraft [N] | 49 |
Max. Ausgleichskraft [N] | 240 |
Eigenmasse [kg] | 3.63 |
Min. Ausgleichsdruck [bar] | 1 |
Max. Ausgleichsdruck [bar] | 4.1 |
Gewichtskraftkompensation | integriert |
Luftanschluss Ausgleich einfahren | 10 mm |
Luftanschluss Ausgleich ausfahren | 10 mm |
Sperrluftanschluss | 4 mm |
Kommunikationsschnittstelle | RS-485 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 35 |
Durchmesser D [mm] | 152.4 |
Höhe Z [mm] | 115.4 |
Die für die Schwerkraftkompensation zusätzlich benötigten Proportionalregelventile sind kundenseitig bereitzustellen.
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte zeigen die maximale Belastung.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Umgebungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.
Befestigung
am Roboterarm oder als stationäre Einheit
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte (< 5 µm, trocken) und ungeölte Druckluft
Gewährleistung
24 Monate