ELP 025-H080-H1G
Ident.-Nr. 1487966
- Max. Hub: 80 mm
- Max. Antriebskraft: 17 N
Technische Details
Antriebskonzept | Lineardirektantrieb |
---|---|
Max. Hub [mm] | 80 |
Nennkraft [N] | 17 |
Max. Nutzlast (horizontal) [kg] | 1 |
Max. Nutzlast (vertikal) [kg] | 0.75 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 0.01 |
Eigenmasse inkl. Schlitten [kg] | 2 |
Eigenmasse Schlitten [kg] | 0.34 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 55 |
Schutzart IP | 20 |
Reinraumklasse ISO 14644-1:2015 | 5 |
Geräusch-Emission [dB(A)] | 52 |
Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] | 139 |
Länge X [mm] | 246 |
Breite Y [mm] | 60 |
Höhe Z [mm] | 56 |
Nennspannung [V] | 24 |
Nennstrom [A] | 0.64 |
Max. Strom [A] | 2 |
Reglerelektronik | integriert |
Kommunikationsschnittstelle | Digitale Eingänge |
Anzahl digitaler Eingänge | 2 |
Nennstrom Logik [A] | 0.04 |
Moment Mx max. [Nm] | 9 |
Moment My max. [Nm] | 16 |
Moment Mz max. [Nm] | 16 |
Kraft Fy max. [N] | 1140 |
Kraft Fz max. [N] | 1140 |
Kraft -Fz max. [N] | 1140 |
H1-Fett-Version | ja |
Dimensionen und max. Belastungen
Verfahrzeit horizontal
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte und Momente sind Maximalwerte bei Einzelbelastung. Treten gleichzeitig mehrere Kräfte und/oder Momente auf, sind die maximal zulässigen Einzelwerte geringer.
Verfahrzeit horizontal
- X-Achse:
- Geschwindigkeitsstufe
- Y-Achse:
- Hubzeit
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Hub
ist der maximale Nennhub der Einheit. Dieser kann beidseitig durch die Endanschläge verkürzt werden.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Zyklen.
Verfahrzeiten
sind reine Bewegungszeiten des Schlittens. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt
Führung
Spielfrei vorgespannte Wälzführung
Antrieb
Lineardirektantrieb
Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Montageanleitung
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage