SRU-plus-D 20-W-180-3-4-AS
Ident.-Nr. 37361422
- Anzahl Fluiddurchführungen: 4
- Drehmoment: 3 Nm
Technische Details
Endlagendämpfung | Feder-Elastomer |
---|---|
Drehwinkel [°] | 180 |
Endlageneinstellbarkeit [°] | 3 |
Drehmoment [Nm] | 3 |
Anzahl Zwischenstellungen | keine |
Schutzart IP | 67 |
Eigenmasse [kg] | 1.4 |
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] | 60 |
Nennbetriebsdruck [bar] | 6 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 4 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 8 |
Durchmesser Anschlussschlauch | 6 x 3.9 x 1.05 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60 |
Wiederholgenauigkeit [°] | 0.05 |
Moment My max. [Nm] | 10.4 |
Max. Kraft axial Fz max. [N] | 800 |
Version mit Fluiddurchführung | ja |
Dimensionen und max. Belastungen
Max. zul. Massenträgheit J*
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Drosselung muss immer vorgenommen werden, damit die Drehbewegung schlag- und prellfrei erfolgen kann. Ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern.
Max. zul. Massenträgheit J*
- X-Achse:
- Schwenkzeit
- Y-Achse:
- Massenträgheitsmoment
- X-Achse oben:
- Zyklen pro Stunde
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.
Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.
Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.
Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.
Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip
Lieferumfang
Drosselverschraubung, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Passschrauben (nur SRU-plus 63), Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage