NSR-A 160-000-000
Ident.-Nr. 303160
- Kolbenhubabfrage: optional
- Max. Gesamtzuladung: 300 kg
Technische Details
Palettenwechselkopf | |
Kolbenhubabfrage | optional |
Verriegelungskraft [N] | 15000 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.02 |
Eigenmasse [kg] | 1.6 |
Max. Abstand beim Verriegeln [mm] | 1 |
Hauptanschlussgewinde Ver-/Entriegeln | M5 |
Min. Betriebsdruck [bar] | 5 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 6 |
Mindestdruck zum Entriegeln [bar] | 5 |
Nennbetriebsdruck [bar] | 6 |
Sperrluftanschluss | M5 |
Max. Luftdruck Sperrluft [bar] | 6 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 15 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60 |
Länge X [mm] | 159 |
Breite Y [mm] | 60 |
Höhe Z [mm] | 62 |
Moment Mx max. [Nm] | 600 |
Moment Mz max. [Nm] | 1600 |
Im Lieferumfang eines Palettenadapters ist bereits ein Spannbolzen enthalten, diese sind auch einzeln erhältlich.
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Werte sind die maximalen mechanischen Belastungen. Belastungen die durch eine Dynamik entstehen, sind bei der Auslegung zu berücksichtigen.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
innenliegende Schrägzug-Kinematik
Medienübertragung
Optional über Elektromodule und/oder Fluidmodule
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.
Lieferumfang
roboterseitige Befestigungsschrauben
Gewährleistung
24 Monate