APS-M1E
Analoger Positionssensor
Ident.-Nr. 302064
Auswerteelektronik APS-M1, Baugröße: M1E
- Nennspannung: 24 V
Technische Details
Messprinzip | mechanisch |
---|---|
Anzahl Schaltpunkte | Analog |
Versorgungsspannung | DC |
Nennspannung [V] | 24 |
Min. Spannung [V] | 22 |
Max. Spannung [V] | 26 |
Nennstrom [A] | 0.1 |
Schutzart IP | 20 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 0 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60 |
Eigenmasse [kg] | 0.16 |
Wiederholgenauigkeit (Sensor und Elektronik) [%] | 0.3 |
Gehäusematerial | PA |
Ausgangssignal | 0..10 V DC | 4..20 mA |
Befestigung | Hutschiene |