ONS 01-LWL
Optischer Abstandssensor
Ident.-Nr. 301391
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Lichtwellenleiter ONS, Baugröße: 01-LWL
- Kabellänge: 1 m
Technische Details
Kabeldurchmesser [mm] | 1 |
---|---|
Durchmesser am Kabelende [mm] | 1.5 |
Kabellänge [m] | 1 |
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] | 40 |
Min. Biegeradius (statisch) [mm] | 30 |