HUE PGN-plus 125
Schutzhülle
Ident.-Nr. 371483
Schutzhülle, Passend für: PGN-plus 125
Technische Details
Material | Thermoplast 99, PVC-P |
---|---|
Min. Umgebungstemperatur [°C] | -30 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 |
Eigenmasse [kg] | 0.5 |
Greifer hängend, ohne Fugenabdichtung | 60 |
Greifer stehend, ohne Fugenabdichtung | 64 |
Greifer liegend, ohne Fugenabdichtung | 60 |
Greiferlage frei mit umlaufender Fugenabdichtung | 65 |
Von SCHUNK empfohlenes Dichtungsmaterial zur Fugenabdichtung und die Bezugsquelle:
Weichelastischer MS-Polymer, universeller Kleb- und Dichtstoff:
Teroson SE 2000 MF (schwarz)
Artiel-Nr.: 92-401790, Kartusche à 310 ml für Hand- oder Druckluftpistolen
Hersteller: Henkel KGaA, www.henkel.com
Weichelastischer MS-Polymer, universeller Kleb- und Dichtstoff:
Teroson SE 2000 MF (schwarz)
Artiel-Nr.: 92-401790, Kartusche à 310 ml für Hand- oder Druckluftpistolen
Hersteller: Henkel KGaA, www.henkel.com