KA BG16-L 12P-1000
Kabel
Ident.-Nr. 301801
Anschlusskabel, Größe Steckanschluss: M16, Buchse gerade
- Anzahl Adern: 12
- Kabellänge: 10 m
- Max. Strom: 0.5 A
Technische Details
Anschluss sensorseitig | Buchse gerade |
---|---|
Anschlusswinkel sensorseitig [°] | 0 |
Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
Kabellänge [m] | 10 |
Anzahl Adern | 12 |
Aderquerschnitt [mm²] | 0.25 |
Eigenmasse [kg] | 0.68 |
Max. Strom je Ader [A] | 0.5 |
Max. Strom [A] | 0.5 |