KA BW12-L 3P-0500-PNP
Kabel
Ident.-Nr. 301507
Anschlusskabel, Größe Steckanschluss: M12, Buchse abgewinkelt
- Schaltart: PNP
- Anschluss: M12
- Anzahl Adern: 3
- Kabellänge: 5 m
- Max. Strom: 4 A
Technische Details
Anschluss sensorseitig | Buchse abgewinkelt |
---|---|
Gewinde sensorseitig | M12 |
Anschlusswinkel sensorseitig [°] | 90 |
Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
Kabellänge [m] | 5 |
Anzahl Adern | 3 |
Aderquerschnitt [mm²] | 0.34 |
Eigenmasse [kg] | 0.2 |
Max. Strom je Ader [A] | 4 |
Max. Strom [A] | 4 |
Version Winklig PNP | ja |