KA GLN12L04-LK-00500-A
Kabel
Ident.-Nr. 1502019
Anschlusskabel Spannungsversorgung - schleppketten- und torsionstauglich M12 Buchse, gerade, Größe Steckanschluss: M12L, Buchse gerade
- Anschluss: M12 L-kodiert
- Anzahl Adern: 4
- Kabellänge: 5 m
- Max. Strom: 12 A
Technische Details
Anschluss sensorseitig | Buchse gerade |
---|---|
Gewinde sensorseitig | M12 L-kodiert |
Anschlusswinkel sensorseitig [°] | 0 |
Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
Kabellänge [m] | 5 |
Anzahl Adern | 4 |
Aderquerschnitt [mm²] | 1.5 |
Eigenmasse [kg] | 0.6 |
Max. Strom je Ader [A] | 12 |
Max. Strom [A] | 12 |