KA GLN12T0150-LK-01000-A
Kabel
Ident.-Nr. 310264
Anschlusskabel Spannungsversorgung - schleppkettentauglich, Größe Steckanschluss: M12T, Buchse gerade
- Anschluss: M12 T-kodiert
- Anzahl Adern: 4
- Kabellänge: 10 m
- Max. Strom: 12 A
Technische Details
Anschluss sensorseitig | Buchse gerade |
---|---|
Gewinde sensorseitig | M12 T-kodiert |
Anschlusswinkel sensorseitig [°] | 0 |
Anschluss schaltschrankseitig | offene Litzen |
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
Kabellänge [m] | 10 |
Anzahl Adern | 4 |
Aderquerschnitt [mm²] | 1.5 |
Max. Strom je Ader [A] | 12 |
Max. Strom [A] | 12 |