KV BW08-SG08 3P-0030-PNP
Kabel
Ident.-Nr. 301495
Kabelverlängerung, Größe Steckanschluss: M8, Buchse abgewinkelt
- Schaltart: PNP
- Anschluss: M8
- Anzahl Adern: 3
- Kabellänge: 0.3 m
- Max. Strom: 3 A
Technische Details
Anschluss sensorseitig | Buchse abgewinkelt |
---|---|
Gewinde sensorseitig | M8 |
Anschlusswinkel sensorseitig [°] | 90 |
Anschluss schaltschrankseitig | Stecker gerade |
Gewinde schaltschrankseitig | M8 |
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
Kabellänge [m] | 0.3 |
Anzahl Adern | 3 |
Aderquerschnitt [mm²] | 0.25 |
Eigenmasse [kg] | 0.02 |
Max. Strom je Ader [A] | 3 |
Max. Strom [A] | 3 |