KV GGN0804-1204-IO-00500-A
Kabel
Ident.-Nr. 1505830
Kabelverlängerung, Größe Steckanschluss: M8, Buchse gerade
- Anschluss: M8
- Anzahl Adern: 4
- Kabellänge: 5 m
- Max. Strom: 4 A
Technische Details
Anschluss sensorseitig | Buchse gerade |
---|---|
Gewinde sensorseitig | M8 |
Anschlusswinkel sensorseitig [°] | 0 |
Anschluss schaltschrankseitig | Stecker |
Gewinde schaltschrankseitig | M12 |
Anschlusswinkel schaltschrankseitig [°] | 0 |
Kabellänge [m] | 5 |
Anzahl Adern | 4 |
Aderquerschnitt [mm²] | 0.34 |
Eigenmasse [kg] | 33 |
Max. Strom je Ader [A] | 4 |
Max. Strom [A] | 4 |