arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBM 3612 Similar a la imagen

SBM 3612

Piezas de dedos

ID 112108

In stock
SBM 3612, Piezas de dedos

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 17 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • Descubra otras mordazas en bruto adecuadas con diferentes dimensiones u otras mordazas para chuck apropiadas para su chuck para torno. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
  • Diseñe sus mordazas en bruto según sus necesidades si no ha encontrado una opción adecuada en el buscador rápido de mordazas para chuck. Haga clic en "Configurar las mordazas para chuck individuales" para ajustar las dimensiones de acuerdo con sus requisitos, definir el espacio entre barrenos y realizar otros ajustes.
Product group Jaw blanks
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 17.0
Width B [mm] 40.0
Height H [mm] 120.0
Length L [mm] 90.0
Min. distance a (jaw tip up to first hole) [mm] 12.0
Min. distance b (first up to second hole) [mm] 22.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/piece [kg] 3.4