HS 8
Spanneinsätze
Ident.-Nr. 1525003
HS 8, Spanneinsätze
- Höhe H: 12 mm
- Durchmesser D: 8 mm
- Gewinde G: M4
- Material: HSS
- Liefereinheit: 1 Satz = 10 Stück
Technische Details
Gewinde G | M4 |
---|---|
Höhe H [mm] | 12.0 |
Material | HSS |
Durchmesser D [mm] | 8.0 |
Max. Belastungskraft [kN] | 10.0 |
Liefereinheit | 1 Satz = 10 Stück |
Werte der maximalen Belastungskraft gültig, wenn alle Spitzen im Eingriff sind