ROTA 2B 125 Z115-KV
2-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 813031
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: Z115
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Hub pro Backe: 10 mm
- Kolbenhub: 17.5 mm
- Max. Spannkraft: 26 kN
- Max. Betätigungskraft: 23 kN
- Max. Drehzahl: 5300 1/min
- Gewicht: 3.7 kg
Technische Details
Spindeltyp | - |
---|---|
Spindelgröße | Z115 |
Verzahnung | Kreuzversatz |
Max. Drehzahl [1/min] | 5300 |
Max. Spannkraft [kN] | 26 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 23 |
Hub/Backe [mm] | 10 |
Kolbenhub (H) [mm] | 17.5 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.007 |
Eigenmasse [kg] | 3.7 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 125, 0.8 kg
- red
-
2 SWKK 125, 1.2 kg
- yellow
-
2 SWKK 125
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung