ROTA 2B 200 Z170-SV90°
2-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 813050
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 15 mm
- Kolbenhub: 26 mm
- Max. Spannkraft: 54 kN
- Max. Betätigungskraft: 45 kN
- Max. Drehzahl: 3200 1/min
- Gewicht: 13 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 6 (Z170) |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 3200 |
Max. Spannkraft [kN] | 54 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 45 |
Hub/Backe [mm] | 15 |
Kolbenhub (H) [mm] | 26 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.06 |
Eigenmasse [kg] | 13 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 200, 2.1 kg
- red
-
2 SWK 200, 2.6 kg
- yellow
-
2 SWK 200, 4.1 kg
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung