ROTA 2B 250 Z220-SV90°
2-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 813060
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- Hub pro Backe: 16 mm
- Kolbenhub: 28 mm
- Max. Spannkraft: 75 kN
- Max. Betätigungskraft: 61 kN
- Max. Drehzahl: 2700 1/min
- Gewicht: 22 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 2700 |
Max. Spannkraft [kN] | 75 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 61 |
Hub/Backe [mm] | 16 |
Kolbenhub (H) [mm] | 28 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.16 |
Eigenmasse [kg] | 22 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SRK 250, 3.0 kg
- red
-
2 SRK 250, 4.0 kg
- yellow
-
2 SRK 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung