arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA 2B 315 Z220-KV

ROTA 2B 315 Z220-KV

2-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 813071

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Keilhaken-Futter
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 18 mm
  • Kolbenhub: 32 mm
  • Max. Spannkraft: 85 kN
  • Max. Betätigungskraft: 68 kN
  • Max. Drehzahl: 2200 1/min
  • Gewicht: 36 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung Kreuzversatz
Max. Drehzahl [1/min] 2200
Max. Spannkraft [kN] 85
Max. Betätigungskraft [kN] 68
Hub/Backe [mm] 18
Kolbenhub (H) [mm] 32
Trägheitsmoment [kgm²] 0.38
Eigenmasse [kg] 36

Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung