arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NC 400-120 A11-SV60°

ROTA NC 400-120 A11-SV60°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 852044

Verfügbarkeit auf Anfrage
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 120 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 8 mm
  • Kolbenhub: 30 mm
  • Max. Spannkraft: 187.5 kN
  • Max. Betätigungskraft: 77 kN
  • Max. Drehzahl: 2500 1/min
  • Gewicht: 117 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 11
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Max. Drehzahl [1/min] 2500
Max. Spannkraft [kN] 187.5
Max. Betätigungskraft [kN] 77
Hub/Backe [mm] 8
Kolbenhub (H) [mm] 30
Trägheitsmoment [kgm²] 2.6
Eigenmasse [kg] 117

Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung