arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Ident.-Nr. 852040

ROTA NC 400-120 Z300-SV90°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen

Beschreibung

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 120 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 8 mm
  • Kolbenhub: 30 mm
  • Max. Spannkraft: 187.5 kN
  • Max. Betätigungskraft: 77 kN
  • Max. Drehzahl: 2500 1/min
  • Gewicht: 117 kg

Digitale Services ROTA NC 400-120 Z300-SV90°

Passend zum Produkt ROTA NC 400-120 Z300-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten ROTA NC 400-120 Z300-SV90°

Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 11 (Z300)
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 2500
Max. Spannkraft [kN] 187.5
Max. Betätigungskraft [kN] 77
Hub/Backe [mm] 8
Kolbenhub (H) [mm] 30
Trägheitsmoment [kgm²] 2.6
Eigenmasse [kg] 117

Definition der technischen Bezeichnungen

Definition Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck oder maximalem Drehmoment. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das von SCHUNK eingesetzte Schmierfett.
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung

Rezensionen zum Produkt ROTA NC 400-120 Z300-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA NC 400-120 Z300-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA NC 400-120 Z300-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Downloads

    Katalogkapitel: ROTA NC plus 2

    Katalogseiten: ROTA NC 400-120

    ROTA NC Betriebsanleitung

    Gesamtkatalog Drehfutter 2022