arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Ident.-Nr. 1316843

ROTA NC plus 2 260-86/2 Z220-SV90°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen

Beschreibung

Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Keilhaken-Futter
  • Durchgangsbohrung: 86 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.3 mm
  • Kolbenhub: 20 mm
  • Max. Spannkraft: 95 kN
  • Max. Betätigungskraft: 40 kN
  • Max. Drehzahl: 3500 1/min
  • Gewicht: 33 kg

Digitale Services ROTA NC plus 2 260-86/2 Z220-SV90°

Passend zum Produkt ROTA NC plus 2 260-86/2 Z220-SV90° bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

Technische Daten ROTA NC plus 2 260-86/2 Z220-SV90°

Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 3500
Max. Spannkraft [kN] 95
Max. Betätigungskraft [kN] 40
Hub/Backe [mm] 5.3
Kolbenhub (H) [mm] 20
Trägheitsmoment [kgm²] 0.29
Eigenmasse [kg] 33

Definition der technischen Bezeichnungen

Definition Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck oder maximalem Drehmoment. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf das von SCHUNK eingesetzte Schmierfett.
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung

Rezensionen zum Produkt ROTA NC plus 2 260-86/2 Z220-SV90°

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Zubehör ROTA NC plus 2 260-86/2 Z220-SV90°

    Die folgenden Komponenten machen das Produkt ROTA NC plus 2 260-86/2 Z220-SV90° noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.

    Downloads

    Katalogkapitel: ROTA NC plus 2

    ROTA NC plus 2/2 Betriebsanleitung

    Katalogseiten: ROTA NC plus 2 260-86/2

    Gesamtkatalog Drehfutter 2022