ROTA NCA 160-32 A4-SV90°
Abgedichtetes 3-Backen Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 1342600
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Abgedichtete Ausführung
- Durchgangsbohrung: 32 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 4
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 10H7
- Hub pro Backe: 4 mm
- Kolbenhub: 15 mm
- Max. Spannkraft: 45 kN
- Max. Betätigungskraft: 20 kN
- Max. Drehzahl: 5500 1/min
- Gewicht: 11 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 4 |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 5500 |
Max. Spannkraft [kN] | 45 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 20 |
Hub/Backe [mm] | 4 |
Kolbenhub (H) [mm] | 15 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.04 |
Eigenmasse [kg] | 11 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %