ROTA NCE 260-81 A6-SV90°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 808031
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Gewichterleichtertes Kraftspannfutter
- Durchgangsbohrung: 81 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 4.9 mm
- Kolbenhub: 21 mm
- Max. Spannkraft: 130 kN
- Max. Betätigungskraft: 45 kN
- Max. Drehzahl: 4500 1/min
- Gewicht: 28.9 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 6 |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 4500 |
Max. Spannkraft [kN] | 130 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 45 |
Hub/Backe [mm] | 4.9 |
Kolbenhub (H) [mm] | 21 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.235 |
Eigenmasse [kg] | 28.9 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Zugbüchse, Ringschraube und Betriebsanleitung