ROTA NCE 315-106 A11-SV90°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 808043
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Gewichterleichtertes Kraftspannfutter
- Durchgangsbohrung: 106 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 5.8 mm
- Kolbenhub: 25 mm
- Max. Spannkraft: 155 kN
- Max. Betätigungskraft: 58 kN
- Max. Drehzahl: 3500 1/min
- Gewicht: 49.8 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-1 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 11 |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 3500 |
Max. Spannkraft [kN] | 155 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 58 |
Hub/Backe [mm] | 5.8 |
Kolbenhub (H) [mm] | 25 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.62 |
Eigenmasse [kg] | 49.8 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Zugbüchse, Ringschraube und Betriebsanleitung