ROTA NCF 400-120 Z300-SV90°
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung und Fliehkraftausgleich
Ident.-Nr. 854040
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Fliehkraftausgleichsystem
- Durchgangsbohrung: 120 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Hub pro Backe: 8 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Max. Spannkraft: 187.5 kN
- Max. Betätigungskraft: 77 kN
- Max. Drehzahl: 3300 1/min
- Gewicht: 110 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 11 (Z300) |
Verzahnung | 3/32" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 3300 |
Max. Spannkraft [kN] | 187.5 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 77 |
Hub/Backe [mm] | 8 |
Kolbenhub (H) [mm] | 30 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.95 |
Eigenmasse [kg] | 110 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung